Leiterplattenklemmen Leiterplattenklemmen Signale und Leistung ℹ Webcode:#0391 Beschreibung Push-in-Federanschluss, horizontal zur Leiterplatte für SMD-Anwendungen Push-in-Federanschluss, Push-in-Federanschluss, abgewinkelt (45°) zur Leiterplatte horizontal zur Leiterplatte Push-in-Federanschluss, vertikal zur Leiterplatte Produktfamilie PTSM0,5/..-HSMD SPTAF1/..-LL Produktbeispiel Art.-Nr. Polzahl Nennquerschnitt Rastermaß SpannungIEC/UL1)2) StromIEC/UL1) Produktinformationen 1771059 2...8 0,5mm² 2,5mm 160V / 150V 6A / 5A SMD-Löten 1864312 2...16 1,0mm² 3,5mm 160V/300V 13,5A/7A – PTS1,5/.. 1792892 2...12 1,5mm² 5mm 400V / 300V 16A / 10A – SPT2,5/..-V 1991121 2...12 2,5mm² 5,0mm 400V/300V 24A/20A – Beschreibung Push-in-Federanschluss, horizontal zur Leiterplatte für THR-Anwendungen Push-in-Federanschluss, abgewinkelt (45°) zur Leiterplatte für THR-Anwendungen Push-in-Federanschluss, vertikal zur Leiterplatte für THR-Anwendungen Push-in-Federanschluss, abgewinkelt (45°) zur Leiterplatte für THR-Anwendungen Produktfamilie SPT-THR1,5/..-H SPTA-THR1,5/.. SPT-THR2,5/..-V SPTA-THR2,5/.. Produktbeispiel Art.-Nr. Polzahl Nennquerschnitt Rastermaß SpannungIEC/UL1)2) StromIEC/UL1) Produktinformationen 1822781 2...12 1,5mm² 3,5/3,81mm 160V/300V 17,5A/10A THR-Löten 1071205 2...12 1,5mm² 5,08mm 320V/300V 17,5A/10A THR-Löten 1135349 2...12 4mm² 5,0mm 400V/300V 32A/20A THR-Löten 1366007 2...12 4mm² 5,0mm 400V/300V 32A/20A THR-Löten 28 Phoenix Contact