Stromwandler aufsteckbar

Stromwandler aufsteckbar

Enorm wandlungsfähig

PACT-Stromwandler gibt es für Ihre Strommessung in unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen, Genauigkeitsklassen und Bemessungsleistungen.

Zurück zu Strom- und Spannungsmessung

Kategorien

Suchen in Stromwandler aufsteckbar

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die PACT-Stromwandler bieten Ihnen eine komplette Produktfamilie für die Wandlung von Wechselströmen bis 4.000 A auf Sekundärströme von 1 A und 5 A. In circa 3.000 Varianten stehen Sie Ihnen als Rohrstab-, Aufsteck- und Wickelstromwandler zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Spart Platz und Zeit – werkzeuglose Montage mit der Wandler-Schnellbefestigung
  • Variable Montage dank flexibel einsetzbarer Befestigungsmöglichkeiten
  • Platzsparender Einbau mit kompakter Bauweise und durchgängig 30 mm Gehäusebreite
  • Das Plus für Ihre Sicherheit – sichere Trennung nach EN 50178 bis 1.000 V
  • Lastspitzen zuverlässig erfassen mit einem thermischen Nenndauerstrom von 120 Prozent des primären Bemessungsstromes
  • Sichere Verdrahtung dank professioneller Anschlusstechnik

Spart Platz und Zeit – Stromwandler-Schnellbefestigung

Mit der Schnellbefestigung installieren Sie die PACT-Stromwandler schnell und sicher auf der Stromschiene.

Per Hand montieren Sie die Wandler auch dort, wo es für einen Schraubendreher zu eng wird.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Energiemessgeräte EMpro

Der schnellste Weg zur Energiemessung.