Datenspeicher
Datenspeicher
Approbation
Arbeitsspeicher
ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) mit lüfterloser Konstruktion, Schutzart IP65 und Intel Atom® E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD.
ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) mit lüfterloser Konstruktion, Schutzart IP65 und Intel® Celeron® N2930-Prozessor. Bis zu 8 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein optionaler Slot für PCI- oder PCIe-Karte ist verfügbar.
ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) mit lüfterloser Konstruktion, Schutzart IP65 und Intel® Core™ i3-4010U-Prozessor. Bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein optionaler Slot für PCI- oder PCIe-Karte ist verfügbar.
ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline® Industrie-Panel-PC (PPC) mit lüfterloser Konstruktion, Schutzart IP65 und Intel® Core™ i5-4300U-Prozessor mit bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein einzelner optionaler PCI- oder PCIe-Slot ist verfügbar.
ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65 und vollständig abgedichtetem Konvektionsbooster und Intel® Core™ i7-6822EQ-Prozessor. Bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein einzelner optionaler PCI- oder PCIe-Slot ist verfügbar.
ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC), 9", mit lüfterloser Konstruktion, Schutzart IP65 und Intel Atom® E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD.
"$pageName" auf