Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder

Vielfältige Anschlusstechnik, zuverlässige Verbindungen: Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder sind elementare Bauteile aller elektronischen Geräte. Unser Portfolio bietet für nahezu alle Applikationen die passende Anschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Zu unserem Portfolio zählen Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder, Wire-to-Board-Steckverbinder sowie Hochstrom-Durchführungsklemmen.

Ihre Vorteile

  • Besonders große Flexibilität dank vielfältiger Anschlusstechniken wie Push-in- oder Schraubanschluss
  • Einsatz in zahlreichen Applikationen und in unterschiedlichen Branchen dank unterschiedlicher Raster und Polzahlen
  • Sehr hohe Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialqualität
  • Lange Lebensdauer durch ausgereifte Kontaktgeometrien und -oberflächen
  • Bei Design-in-Projekten kompetente Unterstützung und Beratung durch erfahrene Produktspezialisten sowie kundenspezifisch angepasste Varianten

Neuheiten

Systemübersicht der Leiterplatten-Steckverbinder der Serie XPC
Steckverbinder CONNEXIS mit Push-in-Technologie
Invertierte Steckverbindergehäuse der Serie I(D)MCC 0,5 im Raster 2,54 mm für Crimp-Technologie
Gedrehte Leiterplatten-Grundleisten der Serie MC 1,5 für das Reflow-Löten
Leiterplatten-Steckverbinder der Serie FMCOR/W 1,5
Push-in-Leiterplatten-Steckverbinder der Serie PTS 0,5 für die KNX-Automation
Vergoldete, invertierte Crimpkontakte für Leiterplatten-Steckergehäuse
CONNEXIS-Steckverbinder der Serien D21, D31, D32
Schräge THR-Leiterplattenklemmen der Serie SPTA-THR 2,5
SPE-Leiterplattenklemmen des Programms COMBICON
Kompakte Grundleisten der Serie DMC 1,5

Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-X-Technologie

Hoher Bedienkomfort beim Leiteranschluss

Bei Leiterplatten-Steckverbindern der Serie XPC 2,5 ist der komfortable Push-X-Leiteranschluss integriert. Durch die Push-X-Technologie können Sie flexible und starre Leiter schnell und nahezu ohne Kraftaufwand durch Einschieben anschließen.

Hauptmerkmale

  • Ströme bis 16 A
  • Spannungen bis 320 V (300 V UL)
  • Leiterquerschnitte bis 2,5 mm²
  • Raster 5,08 mm
  • 2- bis 12-polig

Ihre Vorteile

  • Schneller Leiteranschluss für alle Leiterarten mit und ohne Aderendhülse
  • Hoher Bedienkomfort dank der kraftschonenden und werkzeuglosen Direktstecktechnik
  • Akustische Rückmeldung beim Leiteranschluss
  • Hebelstellung zeigt den Status des Anschlusses an
  • Kompatibel mit COMBICON-Leiterplatten-Steckverbindern im Raster 5,08 mm

Wire-to-Board-Steckverbinder mit Push-in-Technologie

Perfekt optimiert für die werkzeuglose Installation

Die CONNEXIS-Leiterplatten-Steckverbinder der Serie DD31PS, mit Push-in-Anschlusstechnik, erleichtern und beschleunigen die Verdrahtung im Feld und in der Fabrik. Diverse Rastermaße und Bauformen ermöglichen vielfältige Anwendungen in der Robotik, Aufzugstechnik oder im Batteriemanagement.

Hauptmerkmale

  • Leiterquerschnitte bis 1,5 mm²
  • Ströme bis 8 A
  • Spannungen bis 160 V
  • Raster: 3,81 mm
  • Push-in-Anschlusstechnik
  • Halogenfreier Kunststoff

Ihre Vorteile

  • Schnelle, werkzeuglose Installation im Feld dank Push-in-Anschlusstechnik
  • Fehlerfreies Stecken durch Varianten mit fest integrierter Kodierung
  • Mühelose Kompatibilität bei den letzten Handgriffen im Feld dank Steckgesicht in etabliertem Marktstandard
  • Schnelle und sichere Montage durch individuelle Bedruckung mit Zahlen, Buchstaben und Zeichen
  • Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch M-CAD-/E-CAD-Daten und kostenlosen Musterservice

Invertierte Steckverbindergehäuse

Raster 2,54 mm für Crimp-Technologie

Die invertierten, ein- und doppelreihigen Gehäuse für Steckverbinder der Serie I(D)MCC 0,5 ergänzen das Portfolio im kompakten Raster 2,54 mm. Damit sind auch Wire-to-Wire-Lösungen mit dem DFMC 0,5-Stecksystem möglich. Unterschiedliche Crimpkontakte stehen zur Auswahl.

Hauptmerkmale

  • Leiterquerschnitte: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Ströme bis 6 A
  • Spannungen bis 160 V
  • Raster: 2,54 mm
  • 2- bis 16-polig mit 4 bis 32 Kontakten
  • Ein- oder zweireihige Varianten

Ihre Vorteile

  • Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl
  • Doppelreihig angeordnete Kontakte erlauben hohe Packungsdichte bei kompakter Grundfläche
  • Geringe Baugröße für platzkritische Anwendungen

Gedrehte Grundleisten der Serie MC 1,5

Für automatisiertes Reflow-Löten

Die neuen umgedrehten Grundleisten im Raster 3,81 mm erweitern die Serie MC mit der Möglichkeit, den Anschluss der Steckerverbinder um 180° zu drehen. Die THR-Grundleisten ermöglichen einen Reflow-Lötprozess, eine automatisierte Bestückung und senken die Produktionskosten.

Hauptmerkmale

  • Raster 3,81 mm
  • Ströme bis 8 A
  • Spannungen bis 160 V
  • 2- bis 16-polig
  • Standardstiftlänge: 1,9 mm
  • Material: Hochtemperaturkunststoff LCP

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Hohe Flexibilität im Geräte-Design: eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz

Leiterplatten-Steckverbinder FMCOR/W 1,5

Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung

Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder FMCOR/W 1,5 erlauben den komfortablen Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung. Die Steckverbinder verfügen über Push-in-Anschlüsse mit farblich abgesetzten Bedienelementen.

Hauptmerkmale

  • Raster 3,5 mm
  • Ströme bis 8 A
  • Spannungen bis 160 V
  • 2- bis 16-polig
  • Verfügbar ohne oder mit Flansch sowie Lock-and-Release-Hebel
  • Leitereinführung der Kodierseite oder welligen Seite zugewandt

Ihre Vorteile

  • Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker

Push-in-Leiterplatten-Steckverbinder

Für KNX-Automation

Mit der Serie PTS 0,5 erweitert Phoenix Contact sein Portfolio für die Gebäudeautomatisierung um kompakte Leiterplatten-Steckverbinder für die KNX-Kommunikation. J-Y(ST)Y-Installationsleitungen (0,6 mm und 0,8 mm) können über den Push-in-Anschluss werkzeuglos angeschlossen werden.

Hauptmerkmale

  • Ströme bis 6 A
  • Spannungen bis 320 V
  • Raster: 5,75 mm
  • Leiterdurchmesser bis 0,8 mm
  • Push-in-Anschluss
  • 2-polig
  • Vier Anschlüsse pro Potenzial
  • THR-fähige Stiftleisten wahlweise in Gurt- oder Kartonverpackung

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Eindeutige Kontaktzuordnung durch farbige Kodierung
  • Ideal für Busanwendungen: einfaches, unterbrechungsfreies Durchschleifen von Potenzialen

Vergoldete, invertierte Crimpkontakte

Für Leiterplatten-Steckergehäuse

Die invertierten Crimpkontakte der Serie IMCC 0,5-MP sind ideal für Wire-to-Wire-Verbindungen mit vergoldeter Kontaktoberfläche. Als Schüttgut oder Bandware erlauben sie die manuelle oder automatisierte Verarbeitung kleiner und großer Polmengen der neuen, invertierten Steckverbindergehäuse.

Hauptmerkmale

  • Leiterquerschnitte: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Ströme bis 6 A
  • B-Crimp und Isolationscrimp
  • Vergoldete Kontaktoberfläche
  • Verpackung als Schüttgut oder Bandware

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Handcrimpzange mit hoher Crimpkraft bei geringer Handkraft
  • Um Verbindungen zwischen Kontakten und Leitungen unterschiedlicher Querschnitte für das automatisierte Crimpen herzustellen, sind qualifizierte Werkzeuge optional erhältlich
  • Einstellbare Crimphöhe der Werkzeuge

Steckverbinder der Serien CONNEXIS D21, D31 und D32

Für die automatisierte Fertigung im Raster 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm

Leiterplatten-Steckverbinder der Serie CONNEXIS, mit Crimpanschluss für Kabelkonfektionen, erleichtern und beschleunigen die automatisierte Fertigung. Die Familien D21, D31 und D32 ermöglichen durch verschiedene Bauformen und Varianten vielfältige Anwendungen, wie z. B. fliegende Verbindungen und Wanddurchführungen.

Hauptmerkmale

  • Querschnitte von 28 AWG ... 14 AWG
  • Ströme bis 8 A
  • Spannungen bis 320 V
  • Raster 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Crimpanschluss
  • Halogenfreier Kunststoff

Ihre Vorteile

  • Schnelle und sichere Montage durch individuelle Bedruckung mit Zahlen, Buchstaben und Zeichen
  • Fehlerfreies Stecken durch Varianten mit fest integrierter Kodierung
  • Einfache, zeitsparende Fertigung dank vorkonfektionierter Stecker
  • Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch M-CAD-/E-CAD-Daten und kostenlosen Musterservice
  • Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Kontaktoberflächen, entweder mit Zinn- oder Goldbeschichtung

Schräge THR-Leiterplattenklemmen mit 2,5 mm²

Schnell anschließen dank Push-in-Federanschluss

Leiterplattenklemmen der Serie SPTA-THR 2,5 erweitern das Produktspektrum um schräge, reflow-lötfähige Ausführungen für automatisierte Bestückungsprozesse. Dank des schrägen Anschlusses eignen sich die Leiterplattenklemmen speziell für die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte.

Hauptmerkmale

  • Ströme bis 32 A
  • Spannung bis 400 V
  • Leiterquerschnitte: 0,2 bis 4 mm²
  • Raster: 5,0 mm
  • 2- bis 12-polig
  • Anlieferung in Karton- oder Gurtverpackung

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Federanschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess

SPE-Leiterplattenklemmen des Programms COMBICON

Verbindungstechnik für das Single Pair Ethernet

Zur Realisierung von Industrie 4.0- und IIoT-Anwendungen bietet Single Pair Ethernet (SPE) eine leistungsstarke Technologie. Hier spielen die Leiterplattenklemmen des Programms COMBICON dank ihrer eindeutigen Farbkodierung und intuitiven Handhabung ihre Stärken aus.

Hauptmerkmale

  • Schraub- und Push-in-Anschlusstechnik
  • Raster: 3,5 bis 5,08 mm
  • Anschlussrichtungen: 0°, 45° und 90°
  • Leiterquerschnitte: 0,14 mm² bis 2,5 mm² (26 AWG bis 12 AWG )
  • Geeignet für Power-over-Data-Line-Anwendungen (PoDL)

Ihre Vorteile

  • Intuitive Handhabung dank eindeutiger Farbkodierung
  • Schnelle und einfache Integration von Feldgeräten
  • Platzsparende Verbindungstechnik für Geräte (Miniaturisierung)
  • Geeignet für geschirmte und ungeschirmte SPE-Leitungen
  • Geprüfte und bestätigte Datenraten bis 1.000 MBit/s

Kompakte Grundleisten der Serie DMC 1,5

Für automatisiertes Reflow-Löten

Die neuen reflow-lötfähigen Grundleisten im Raster 3,5 mm erweitern die DMC-Serie. Diese setzt ausschließlich auf die bewährte Lock-and-Release-Technologie. Nutzen Sie diese Technologie für eine intuitive und robuste Verriegelung sowie dem kraftlosen Auswerfen zwischen Steckverbinder und Grundleiste.

Hauptmerkmale

  • Ströme bis 8 A
  • Spannungen bis 160 V
  • 2- bis 20-polig
  • Raster: 3,5 mm
  • Standardstiftlänge: 2,0 mm und 2,6 mm
  • Material: Hochtemperaturkunststoff LCP
  • Optional in Gurtverpackung

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Verpackungen für automatisierte Pick-and-Place-Bestückung verfügbar
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
  • Gleiches Pin-Layout und gleiche Bauform zu den existierenden DMC 1,5-Grundleisten mit integriertem Schraubflansch und Lock-and-Release-Verriegelung

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Top-Innovationen


CAE-Daten für das PCB-Engineering​

CAE-Daten für das PCB-Engineering

Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Planung und Umsetzung Ihres Leiterplatten-Designs mit unseren PCB-Designdaten. Nutzen Sie design-in-fähige ECAD-Datendownloads in mehr als 20 Formaten für die verbreitetsten CAE-Systeme für mehr als 7.000 Leiterplatten-Steckverbinder.

Unser Produktportfolio


Video: Leiterplatten-Steckverbinder und Elektronikgehäuse
Leiterplatten-Steckverbinder und Elektronikgehäuse YouTube

Leiterplatten-Steckverbinder und Elektronikgehäuse: Anschlusstechnik für die Zukunft

Vielseitige Anschlusstechniklösungen bieten Ihnen Leiterplatten-Steckverbinder, Board-to-Board-Steckverbinder und Elektronikgehäuse von Phoenix Contact in unterschiedlichen Formen, Farben und Anschlussoptionen. Profitieren Sie von unserer umfassenden Entwicklungs- und Fertigungskompetenz für Ihre individuelle Verbindungslösung.

Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen

Ob bei Prozess-Interfaces, Automatisierungskomponenten oder Frequenzumrichter: Leiterplattenklemmen der COMBICON-Produktlinien XS bis XXL ermöglichen die einfache und sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung direkt auf die Leiterplatte.

  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 95 mm²
  • Für Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1.000 V
  • Mit Schraub-, Feder- und Schneidklemmanschluss
  • Für Raster von 2,5 bis 20 mm
Leiterplatten-Steckverbinder mit innovativen Anschlusstechniken

Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplatten-Steckverbinder der COMBICON-Produktlinien XS bis XL bieten einen universellen, wartungsfreundlichen Leiteranschluss für nahezu alle Geräte-Designs unterschiedlicher Branchen und Märkte. Konfektionierte Steckverbinder mit unterschiedlichen Leitungslängen und Querschnitten erlauben zudem direkt einsatzfertige Anschlusslösungen.

  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 35 mm²
  • Für Ströme bis 125 A und Spannungen bis 1.000 V
  • Mit Schraub-, Feder-, Hebel-, Pierce- oder Crimpanschluss
  • Mit Verriegelung über Verrastungssysteme oder Schraubflansche
  • Für Raster von 2,5 bis 15 mm
Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular

Modulare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular versorgen Ihre Industrieelektronik mit bis zu 1.500 V in einem Anschlussblock. Profitieren Sie von einem 24/7-Zugriff auf alle Konfigurationsdaten u. a. durch QR-Code auf dem Produkt

  • Einfache Konfiguration von Farbräumen, individuellen Poleinfärbungen und unterschiedlichen Querschnitten
  • Nahtlose digitale Prozesskette für die rasche Ausprägung des konfigurierten Artikels, für eine fließende Produktion und die zuverlässige Auslieferung
Hochstrom-Durchführungsklemmen für flexible Übertragungslösungen

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Mit Hochstrom-Durchführungsklemmen übertragen Sie hohe Ströme und Spannungen sicher und zuverlässig durch die Gehäusewand. Verschiedene Einbaulagen bieten Ihnen stets die passende Lösung für sichere Verbindungstechnik.

  • Für Leiterquerschnitte von 4 bis 95 mm²
  • Für Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1.000 V
  • Mit Schraub-, Feder-, T-LOX- oder Bolzenanschluss
  • Für Wandstärken von 1 bis 6 mm
Für Kabelkonfektionierungen optimierte Wire-to-Board-Steckverbinder

Für Kabelkonfektionierungen optimierte Wire-to-Board-Steckverbinder

Die Leiterplatten-Steckverbinder des CONNEXIS-Portfolios sind für Kabelkonfektionierungen optimiert. Sie bestehen aus Steckern und Grundleisten in horizontaler oder vertikaler Anschlussrichtung sowie aus Wanddurchführungen.

  • Für Crimpkontakte für Leiter von AWG 28 ... AWG 14
  • Mit werkzeuglosem, zeitsparendem Push-in-Anschluss
  • 2 ... 20 Pole
  • Rastermaße 2,5 mm, 3,81 mm und 5,08 mm
  • Für Spannungen (III/2) von 160 bis 210 V

Services


COMBICON-Portfolio

Passende Gegenstücke finden

Finden Sie im Handumdrehen kompatible Gegenstücke. Auf bereits zahlreichen Produktdetailseiten können Sie im Abschnitt "Kompatible Produkte" auf "Passende Gegenstücke" klicken. Basierend auf Ihren gewählten Filtern werden Ihnen automatisch die passenden Gegenstücke angezeigt, die Sie weiter eingrenzen können.

Die Anzeige der passenden Gegenstücke ist dynamisch und aktualisiert sich automatisch bei Änderungen im Portfolio. Der Service ist für das COMBICON-Portfolio verfügbar und wird kontinuierlich auf das gesamte Produktprogramm von Phoenix Contact ausgeweitet. Probieren Sie es aus. Erleben Sie die Effizienz unserer neuen Funktion.

Automatisches Scannen der Produktetiketten

Effiziente Logistikprozesse Vereinfachen Sie Ihren Wareneingang und Warenausgang

Wir unterstützen Ihre automatisierten Logistikprozesse mit Produktetiketten, die die wichtigsten Informationen wie Artikelnummer, Menge, Produktionsdatum, Charge und Herkunftsland einfach als Scan-Code abbilden. Durch das automatische Einlesen der Codes reduzieren Sie die manuellen Aufwände Ihrer Logistikmitarbeitenden und steigern Ihre Produktivität im Warenein- und -ausgang.

E-Paper
Das gesamte Portfolio auf einen Blick

Entdecken Sie im elektronischen Produktkatalog die Produktvielfalt des COMBICON-Portfolios im Detail auf mehr als 500 Seiten. So finden Sie stets die richtige Anschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten für Ihre Applikation.

E-Katalog öffnen
Verschiedene Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder sowie Hochstrom-Durchführungsklemmen

Anschlusstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung

Die Anforderungen an elektronische Geräte im Industrieumfeld steigen stetig. Der Trend geht zur Miniaturisierung: Platzsparende Klemmen und Leiterplatten-Steckverbinder müssen mehr Elektronik auf engstem Raum im Schaltschrank oder in anderen Anwendungen ermöglichen. Die Bauteile müssen kompakter, die Anschluss- und Verbindungstechnik leistungsfähiger, belastbarer und flexibler werden.
Phoenix Contact stellt sich diesen Anforderungen mit einem umfassenden Produktportfolio. Die IP20-Verbindungstechnik ermöglicht Geräteherstellern passgenaue Anschlüsse für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung. Das mehr als 10.000 unterschiedliche Produkte umfassende Portfolio bietet für jede Applikation den passenden Anschluss.

Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit Leiterplattenanschlusstechnik
Servo-Controller mit Leiterplatten-Steckverbinder
Hochstrom-Durchführungsklemme für Leistung bis 232 A/1000 V (IEC)
Magnetisch induktiver Durchflussmesser mit Leiterplattenanschlusstechnik

Entwickeln Sie als Gerätehersteller für Ihre Anwendung passgenaue Übertragungslösungen für gängige Feldbusse und Industrial Ethernets, z. B. aus Hybridsteckverbindern für die gleichzeitige Daten- und Leistungsübertragung (Power-over-Ethernet). Zudem stehen Ihnen vielseitige CAT5-Verkabelungen zur Verfügung.

Servo-Controller mit Leiterplatten-Steckverbinder

Nutzen Sie für die Signalübertragung das Phoenix Contact-Portfolio für Ströme bis 8 A und Spannungen bis 300 V. Zudem erhalten Sie Varianten mit Schirmanbindung.

Hochstrom-Durchführungsklemme für Leistung bis 232 A/1000 V (IEC)

Für die Übertragung hoher Leistung bieten wir Ihnen Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit Leiterquerschnitten bis 95 mm² und Rastern bis 20 mm. Varianten mit Schirmanbindung vergrößern Ihre Freiheitsgrade als Gerätehersteller.

Technologien


Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.