Produktliste Multiplexer für HART-Signale

Filter

11 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

HART-Multiplexer - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART-Multiplexer zur Online-Konfiguration und -Diagnose von HART-fähigen Feldgeräten sowie zur ständigen Dokumentation der Prozessvariablen und Zustände mit einem PC bzw. einem Management-System, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32

HART-Übergabeboard - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

Das HART Übergabeboard dient zum Betrieb des HART Multiplexers MACX-MCR-S-MUX. Die von den HART-fähigen Signalkonvertern kommenden Signale werden auf die Klemmenleiste des Übergabebords aufgelegt und dort über einen FLK an den Multiplexer übertragen.

HART-Ethernet-Multiplexer - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Ethernet-Kopfstation für modulares Gateway mit Modbus TCP, PROFINET, HART IP, FDT/DTM. Unterstützt fünf Erweiterungsmodule.

HART-Ethernet-Multiplexer - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Ethernet-Kopfstation für modulares Gateway mit Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Unterstützt fünf Erweiterungsmodule.

Protokollkonverter - GW PL HART4-BUS - 2702234

4-kanaliges HART®-Erweiterungsmodul mit Schraubanschluss

Protokollkonverter - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4-kanaliges HART®-Erweiterungsmodul mit Schraubanschluss und 250 Ω-Eingangsinnenwiderstand

Protokollkonverter - GW PL HART8-BUS - 2702235

8-kanaliges HART®-Erweiterungsmodul mit Schraubanschluss

Protokollkonverter - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8-kanaliges HART®-Erweiterungsmodul mit Schraubanschluss und 250 Ω-Eingangsinnenwiderstand

Protokollkonverter - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

8-kanaliges HART®-Erweiterungsmodul mit analoger Loop-Versorgung und Schraubanschluss

Protokollkonverter - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Modul für 4-kanalige Digitaleingabe und 4-kanalige Digitalausgabe mit Schraubanschluss

11 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen