Approbation
Datenspeicher
Datenspeicher
Prozessor
Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) mit IP65, lüfterlosem Design und Intel® Atom™ E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD.
Valueline® Branchen Panel-PC (PPC) mit IP65, 17,8 cm/7 Zoll-TFT-Display, in lüfterloser Bauweise und mit Intel® Atom™ E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Datenspeicheroptionen für bis zu 64 GB.
Valueline® Branchen Panel-PC (PPC) mit IP65, 22,9 cm/9 Zoll-TFT-Display, in lüfterloser Bauweise und mit Intel® Atom™ E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Datenspeicheroptionen für bis zu 64 GB.
Valueline® Branchen Panel-PC (PPC) mit IP65, 30,7 cm/12,1 Zoll-TFT-Display, in lüfterloser Bauweise und mit Intel® Atom™ E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Datenspeicheroptionen für bis zu 64 GB.
Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) in lüfterloser Bauweise mit Schutzart IP66 und Intel® Celeron® N2930-Prozessor. Bis zu 8 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein optionaler Slot für PCI- oder PCIe-Karte ist verfügbar.
Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) in lüfterloser Bauweise mit Schutzart IP66 und Intel® Core™ i3-4010U-Prozessor. Bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein optionaler Slot für PCI- oder PCIe-Karte ist verfügbar.
Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) in lüfterloser Bauweise mit Schutzart IP66 und Intel® Core™ i5-4300U-Prozessor mit bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein einzelner optionaler PCI- oder PCIe-Slot ist verfügbar.
Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 mit vollständig abgedichtetem Konvektionsbooster und Intel® Core™ i7-6822EQ-Prozessor. Bis zu 32 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein einzelner optionaler PCI- oder PCIe-Slot ist verfügbar.
Lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und projiziert-kapazitivem Touchscreen (PCAP), energieeffizientem Intel® Pentium® Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM und M.2-Massenspeicher
Lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP66 und projiziert-kapazitivem Touchscreen (PCAP), energieeffizientem Intel® Core™ i3-6100U-Prozessor mit 8 GB RAM und M.2-Massenspeicher
"$pageName" auf