Produktliste DC-Anschlusstechnik

Filter

44 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

Steckverbinder - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CF-S, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse

Steckverbinder - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CM-S, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Stift

Steckverbinder - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CF-S, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 0, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse

Steckverbinder - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CM-S, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 0, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 16 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Stift

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-FT-CF-C, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 235

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-FT-CM-C, Photovoltaik-Steckverbinder, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 235

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 130

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 130

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 4 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 130

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 4 mm², Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 130

44 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1