Produktliste Zubehör

Filter

10 Treffer

Verbindungselement - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Kupferhülse zur Herstellung einer leitenden Verbindung bei der Liegend-Montage von PACT Stromwandlern. Die Größe der Kupferhülse hängt ab vom Durchmesser des Stromwandler-Innenloches. Ø 28/12 mm für PACT MCR-V2-3015-60-...

Verbindungselement - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Kupferhülse zur Herstellung einer leitenden Verbindung bei der Liegend-Montage von PACT Stromwandlern. Die Größe der Kupferhülse hängt ab vom Durchmesser des Stromwandler-Innenloches. Ø 21/12 mm für PACT MCR-V1-21-44-...

Verbindungselement - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Kupferhülse zur Herstellung einer leitenden Verbindung bei der Liegend-Montage von PACT Stromwandlern. Die Größe der Kupferhülse hängt ab vom Durchmesser des Stromwandler-Innenloches. Ø 21/8 mm für PACT MCR-V1-21-44-...

Tragschienenadapter - PACT MCR-RA - 2277598

Adapter zur Montage auf Tragschienen.

Isolierteil - PACT MCR-ICAP - 2277608

Isolationskappen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren der Befestigungsschrauben.

Montagematerial - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Die Wandlerschnellbefestigung ermöglicht die blitzschnelle Montage von PACT Stromwandlern auf der Stromschiene. Die Installation lässt sich einfach per Fingerkraft durchführen - komplett ohne den Einsatz von Werkzeug. Fixierstifte: 40 mm, Haltelasche: 13 mm

Montagematerial - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Die Wandlerschnellbefestigung ermöglicht die blitzschnelle Montage von PACT-Stromwandlern auf der Stromschiene. Die Installation läßt sich einfach per Fingerkraft durchführen - komplett ohne den Einsatz von Werkzeug. Fixierstifte: 65 mm, Haltelasche: 13 mm

Montagematerial - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Die Wandlerschnellbefestigung ermöglicht die blitzschnelle Montage von PACT-Stromwandlern auf der Stromschiene. Die Installation läßt sich einfach per Fingerkraft durchführen - komplett ohne den Einsatz von Werkzeug. Fixierstifte: 40 mm, Haltelasche: 16 mm

Montagematerial - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Die Wandlerschnellbefestigung ermöglicht die blitzschnelle Montage von PACT-Stromwandlern auf der Stromschiene. Die Installation läßt sich einfach per Fingerkraft durchführen - komplett ohne den Einsatz von Werkzeug. Fixierstifte: 65 mm, Haltelasche: 16 mm

Verbindungselement - PACT MCR-CB-42-13-36 - 2276366

Kupferhülse zur Herstellung einer leitenden Verbindung bei der Liegend- Montage von PACT Analog-Stromwandler. Die Größe der Kupferhülse hängt ab vom Durchmesser des Stromwandler-Innenloches.

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen