Produktliste AC-Geräteanschlusstechnik

Filter

17 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 4 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift, Kabellänge: 150

Kontaktträger - VC-AMC 4 - 1583877

Kontakteinsatz, Kontaktträger, Bauform: VC2, Material Gehäuse: PA, Farbe: grau, Polzahl: 4, Nennspannung: 690, Bemessungsstrom: 70 A, Kontaktart: Stift. Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Crimpkontakt - IPCC 16-16-MT - 1733367

Einzel-Crimp-Stift-Kontakt für flexible Leiter mit 16 mm² Querschnitt. Nur maschinell crimpbar, nicht mit einer Handcrimpzange.

Crimpkontakt - IPCC 16-10-MT - 1733372

Einzel-Crimp-Stift-Kontakt für flexible Leiter mit 6 und 10 mm² Querschnitt.

17 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1