Produktliste AC-Anschlusstechnik

Filter

48 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Schutzkappe - PRC COVER M - 1409237

Schutzdeckel, Artikelfamilie: PRC, Schutzkappe, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz. Passend für Stecker (MS)

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Variante zur Entriegelung mit einem Werkzeug

48 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1