TT-URTK/S- 24AC
-
Scaricatore di sovratensione
2788281
Morsetto sezionatore con protezione fine dalle sovratensioni, tensione nominale: 24 V AC, montaggio su NS 32 o NS 35/7.5, custodia chiusa, spessore morsetto: 8,2 mm, altezza: 51,5 mm
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | C3 |
| Classe requisiti VDE | C3 |
| Tipo | Morsetto a un piano con squadretta sezionatrice |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Tensione nominale UN | 24 V AC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 6 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 10 mm² |
| Larghezza | 8,2 mm |
| Altezza | 51,5 mm |
| Lunghezza | 72 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2-V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Direzione di azione | Line-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 24 V AC |
| Tensione massima continuativa UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| Massima tensione permanente Uc (conduttore-terra) | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| Corrente nominale IN | 57 A (45 °C) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 119 A |
| Corrente cumulativa (8/20) µs | 119 A |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 119 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 23,2 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 62 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 58 V |
| Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 84 V |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 1 ns |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 150 Ω | tip. 1,6 MHz |
| Capacità (filo-terra) | ≤ 1,03 nF |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C3 - 10 A |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe requisiti VDE | C3 |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2788281 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CL2229 |
| GTIN | 4017918071486 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37,72 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,38 g |
| Paese di origine | GR |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 1/3/5-8 - Ponticello a pettine 3072341
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)