PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Morsetto per circuiti stampati
1709567

linea di prodotti COMBICON Terminals S
passo 5 mm
tipo di connessione Connessione Push-in
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto circuito stampato, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: PTSH 1,5/..-H, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Tasto di sblocco utilizzabile con le dita per un alto comfort di comando
I perni antitorsione riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate