FL BLE 1300 - Modulo radio
1118418

Modulo radio 5 Bluetooth LE con antenna integrata, modo operativo centrale e periferico, GATT, IP 67/68, collegamento M12, 9 V DC ... 30 V DC, Ethernet, comandi TCP e analisi autarchica del valore soglia tramite DO

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Antenna integrata
IP 65/66/67/68
Compattezza
Bluetooth 5
Versione compatta per applicazioni industriali