UC-WMTBA (29X8) SR CUS
-
Targhetta per cavi
0802750
Targhetta per cavi, Scheda, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 6 mm
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le schede offrono spazio per la scrittura
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
La gamma UniCard UC-WMTBA ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo