DEK-OE- 12DC/ 48DC/100
-
Modulo relè a stato solido
2964487
Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 12 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, spessore morsetti 6,2 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ponticelli a pettine EB-DIK
È disponibile la versione attuatore
Siglatura e montaggio con la flessibilità dei morsetti componibili
Commutazione priva di usura fino a 48 V DC/100 mA
Circuito di protezione integrato, sul lato d'uscita
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Circuito di ingresso integrato
Separazione galvanica tra ingresso e uscita fino a 2,5 kVeff
Segnalazione stato