DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T
-
Modulo relè a stato solido
2940294
Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 125 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, con spina di sezionamento nell’uscita, spessore morsetti 6,2 mm
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | La custodia è aperta su un lato. Il coperchio adatto è D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Nota per l'utilizzo | Uso dei ponticelli EB 80-DIK... nei morsetti DEK: data la possibile dilatazione (limitata) della custodia DEK dovuta all’assorbimento dell’umidità dell’aria circostante e a un gioco di tolleranza sfavorevole tra un ampio numero di morsetti DEK e il ponticello EB 80-DIK, se si usano ponticelli EB 80-DIK, è consigliabile separarli ogni 10-12 morsetti DEK e inserire invece un ponticello a filo verso il morsetto DEK successivo. |
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
| Famiglia di prodotti | DEK |
| Applicazione | Funzione d'ingresso |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 125 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 112,5 V DC ... 137,5 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" tensione | ≤ 50 V |
| Soglia di commutazione segnale "1" tensione | ≥ 100 V |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 3 mA |
| Tempo di accensione tipico | 40 µs (Ritardo) |
| Tempo di disinserzione tipico | 40 µs (Ritardo) |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Ponte raddrizzatore |
| Frequenza di trasmissione | 30 Hz |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 48 V DC |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 0,9 V |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Prot. contro le sovratensioni |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 56 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2940294 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK61A1 |
| Codice prodotto | DK61A1 |
| GTIN | 4017918079994 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21,5 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1f3ff541-6629-4e61-a77e-10f0bb5996bc |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 3- DIK RD - Ponticello a pettine 2716745
-
EB 4- DIK RD - Ponticello a pettine 2716758
-
EB 5- DIK RD - Ponticello a pettine 2716761
-
EB 10- DIK RD - Ponticello a pettine 2716774
-
EB 80- DIK RD - Ponticello a pettine 2715953
-
EB 5- DIK BU - Ponticello a pettine 2716677
-
EB 10- DIK BU - Ponticello a pettine 2716680
-
EB 80- DIK BU - Ponticello a pettine 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Piastra di separazione 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Morsetto iniziatore/attuatore 2715979
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)