PT 2-PE/S-24AC/FM
-
Limitatore di sovratensione tipo 3
2800457
Scaricatore a innesto tipo 3 (protezione apparecchi) per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | Non adatto per impianti con polo positivo a massa! |
| Famiglia di prodotti | PLUGTRAB PT |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Classe di prova IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatto normalmente chiuso |
| Tensione d'esercizio massima Imax AC | 250 V |
| Tensione d'esercizio massima Imax DC | 50 V |
| Corrente d'esercizio massima Imax | 3 A AC |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 65,5 mm |
| Unità modulare | 1 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Direzione di azione | 1L-N & N-PE |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tensione massima continuativa UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| Corrente nominale IN | 26 A (30 °C) |
| Corrente di carico nom. IL | 26 A (30 °C) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 60 mVA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 1 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 1 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L/N-PE) | 1 kA |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 180 V |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 550 V |
| Livello di protezione Up (L/N-PE) | ≤ 550 V |
| Tensione residua con In | ≤ 180 V |
| ≤ 120 V | |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Prefusibile necessario massimo | 25 A (gL) |
| 25 A (MCB B/C) | |
| Resistenza contro i cortocircuiti IP con prefusibile max. (effettiva) | 1,5 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| UL 1449 | |
| IEC 61643-1 | |
| EN 61643-11/A11 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-1 |
| Nota | 2005 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11/A11 |
| Nota | 2007 |
| Norme/disposizioni | UL 1449 ed. 3 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2800457 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CL1411 |
| GTIN | 4046356547840 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 97 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 79,4 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050017
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2715209
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,8 CUS - Nastro Zack 0824965
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
PT 2-PE/S- 24AC-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 2839318
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)