ELR W3-230AC/500AC-16 - Relè statico di potenza
2297345

Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 230 V AC, corrente d'uscita 16 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili


I vantaggi

Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Commutazione silenziosa e priva di usura
Lunga vita elettrica
Circuito di protezione integrato
Elevata frequenza di commutazione
Circuito di asservimento integrato e connessione del carico