ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
Relè statico di potenza
2297316
Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 9 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione dei semiconduttori |
Funzionamento | 100 % ED |
Numero fasi | 3 |
Frequenza di commutazione | max. 5 Hz |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Frequenza di commutazione | max. 5 Hz |
Frequenza d'inversione | ≤ 10 Hz |
Caratteristiche di isolamento | |
Tensione di isolamento nominale | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando verso il circuito principale | Isolamento di base |
Controllo | |
Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Range di tensione riferito a UC | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 12,7 mA |
Soglia di commutazione | 9,6 V (Segnale "0") |
19,2 V (Segnale "1") | |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo soppressore |
Prot. contro le sovratensioni | |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Uscita AC | |
Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
Range tensione di esercizio | 48 V AC ... 575 V AC |
Corrente di esercizio con AC-51 | 9 A |
Corrente di esercizio con AC-53a | 9 A |
Tensione d'interdizione di punta | 1200 V |
frequenza di rete | 40 Hz ... 100 Hz |
Range della corrente di carico | 100 mA ... 9 A (vedere derating) |
Corrente di dispersione | 6 mA (in modalità off) |
Tensione residua | < 1,5 V |
Corrente impulsiva | 300 A (t = 10 ms) |
Integrale di carico limite | 580 A2s |
Circuito di protezione | circuito RCV |
Limitazione sovratensione | > 575 V AC |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Larghezza | 67,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Omologazione UL | |
Certificato | NMFT.E323771 |
Dati UL | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile con distanza = 20 mm |
Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
Codice articolo | 2297316 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK6841 |
Codice prodotto | DK6841 |
GTIN | 4046356175678 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 726,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 717,3 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 20743d30-faef-410a-8793-35644f5713c6 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Lunga vita elettrica
Commutazione silenziosa e priva di usura
Circuito di protezione integrato
Circuito di asservimento integrato e connessione del carico
Elevata frequenza di commutazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)