Tracking-Systeme

Tracking-Systeme

Sonne optimal ausnutzen

Führen Sie Tracking-Systeme bestmöglich der Sonne nach und steigern Sie so Ihre Erträge.

Zurück zu Freifeldanlagen

Kategorien

Der Ertrag von Solarpanels lässt sich mit ein- oder zweiachsigen Nachführsystemen optimieren. Durch exaktes Nachführen werden die Solarzellen so zur Sonne ausgerichtet, dass die Sonnenstrahlen immer senkrecht auf die Solarmodule treffen.

Auf diese Weise ist eine optimale Energieerzeugung sichergestellt. Dabei ist die kontinuierliche Überwachung des Anlagenstatus von entscheidender Bedeutung. Mit Soft- und Hardware von Phoenix Contact setzen Sie ein effizientes und zuverlässiges Monitoring-System für Ihren Tracking-Park um.

Ihre Vorteile

  • Schnelle Inbetriebnahme über Web-Browser und Funktionsbausteinbibliotheken
  • Fernzugriff auf Ihren Tracking-Park über Ethernet oder Mobilfunknetz
  • Optimale, motorgetriebene Ausrichtung der Photovoltaikmodule durch Berechnung des Sonnenstands

Antriebsregelung

Kleinsteuerung in der Applikation  

Steuerungen für ein exakte Ausrichtung von Photovoltaik-Trackern

Kleinsteuerungen mit integrierter Modbus-Schnittstelle sind optimal für die Ansteuerung von Nachführsystemen geeignet.

Schrittmotortreiber und Frequenzumrichter lassen sich ohne zusätzliche Module direkt anschließen. Für die Positionserfassung stehen analoge oder inkrementale Eingangskanäle zur Verfügung.

Nachführen

Hybridmotorstarter in der Applikation  

Langlebige Motorstarter zum Nachführen bestens geeignet

Zum Nachführen der Photovoltaikmodule bietet der Hybrid-Motorstarter vier Funktionen: Rechtslauf, Linkslauf, Motorschutz und Not-Halt.

Im Vergleich zu mechanischen Schützen ist der Motorstarter deutlich langlebiger, spart Platz und ist schnell zu verdrahten.

Funktionsbaustein-Bibliotheken

Funktionsbaustein-Bibliotheken  

Komplexe Funktionsbausteine auch zur Sonnenstandsberechnung

Phoenix Contact bietet eine umfangreiche Bibliothek mit fertigen Funktionsbausteinen an. Diese enthält unter anderem komplexe Bausteine nach DIN/NREL-Algorithmen zur Sonnenstandsberechnung und Nachführung der Photovoltaik-Tracker.

So ist sichergestellt, dass die Photovoltaikmodule zu jeder Tages- und Jahreszeit immer optimal zur Sonne ausgerichtet sind und maximale Erträge liefern.

Tracking-Systeme effizient steuern und regeln

Steigern Sie den Ertrag Ihrer Photovoltaikanlage, indem Sie Photovoltaikmodule gezielt nachführen.

Ansteuerung eines PV-Tracking Systems  

Nachführsysteme optimieren dank kontinuierlicher Überwachung den Ertrag von Photovoltaik-Panels

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55