Solar Tracking Steigern Sie den Ertrag Ihrer Photovoltaikanlage, indem Sie die Module gezielt nachführen.
Herausforderung
Die Solarmodule sind stets optimal zur Sonne ausgerichtet
Maximaler Ertrag
Der Ertrag von Solarmodulen lässt sich mit ein- oder zweiachsigen Nachführsystemen optimieren. Durch exaktes Nachführen werden die Module so zur Sonne ausgerichtet, dass die Sonnenstrahlen immer senkrecht auf die Solarzellen treffen. Auf diese Weise ist eine optimale Energieerzeugung sichergestellt. Dabei ist die kontinuierliche Überwachung des Anlagenstatus von entscheidender Bedeutung.
Die Arbeitsweise ist wesentlich komplexer als fest montierte Anlagen. Somit sind höhere Investitionen erforderlich. Nicht nur die Nachführung zur Sonne wird vorausgesetzt, sondern auch die Gewährleistung der Sicherheit bei hohen Windlasten und extremen Wetterbedingungen. Phoenix Contact sorgt mit seinen Automatisierungslösungen für einen zuverlässigen Betrieb von PV-Tracking-Anlagen und sichert die Erträge langfristig. Mit Soft- und Hardware von Phoenix Contact setzen Sie ein effizientes und zuverlässiges Monitoring-System für Ihren Solar-Tracking-Park um.
Lösung
Steuerungen für eine exakte Ausrichtung von Photovoltaik-Trackern
Antriebsregelung
Die PLCnext Control AXC F 2152 für das Axioline-I/O-System ist schnell, robust und optimal für die Ansteuerung von Nachführsystemen geeignet. Schrittmotortreiber und Frequenzumrichter können modular in das PLCnext-System eingebunden werden. Für die Positionserfassung stehen analoge oder inkrementale Eingangskanäle zur Verfügung.
Langlebige Motorstarter sind zum Nachführen bestens geeignet
Nachführung
Zum Nachführen der Photovoltaikmodule bietet der Hybridmotorstarter vier Funktionen: Rechtslauf, Linkslauf, Motorschutz und Not-Halt.
Im Vergleich zu mechanischen Schützen ist der Motorstarter deutlich langlebiger, spart Platz und ist schnell zu verdrahten.
Komplexe Funktionsbausteine auch zur Sonnenstandsberechnung
Funktionsbausteinbibliotheken
Phoenix Contact bietet eine umfangreiche Bibliothek mit fertigen Funktionsbausteinen an. Die Bibliothek enthält u. a. komplexe Bausteine nach DIN/NREL-Algorithmen zur Sonnenstandsberechnung. Auf deren Basis werden die Photovoltaikmodule zu jeder Tages- und Jahreszeit immer optimal zur Sonne ausgerichtet und liefern maximale Erträge.
Datenerfassung zur Windgeschwindigkeit und Windrichtung notwendig
Wetterdatenerfassung
Bei PV-Nachführsystemen ist die Erfassung der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung wichtig. Bei zu hohen Windlasten können die nachgeführten PV-Paneele rechtzeitig aus dem Wind bewegt werden. So werden Schäden vermieden. Die Wetterstation erfasst die aktuellen Winddaten. Sie überträgt die Daten an ein übergeordnetes Steuerungssystem, das in den Solarpark eingreift. Die maximalen Windlasten sind abhängig von der Art der Nachführung, dem Reihenabstand, dem aktuellen Anstellwinkel und der Fläche des PV-Trackers.
Ihre Vorteile
- Optimale Ausrichtung der Photovoltaikmodule durch Berechnung des Sonnenstands
- Geringe Engineering-Kosten dank fertiger Funktionsbausteine
- Zuverlässiger Fernzugriff auf Ihre Tracking-Steuerung über Ethernet oder drahtlose Kommunikation
Produkte
Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?
Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.