Einsatz eines Batteriespeichers im Stromnetz

Überwachung und Steuerung von Industrie- und Großspeichern Komponenten für zuverlässige und sichere Speichersysteme

Batteriespeicherlösungen realisieren in industriellen Anwendungen unterschiedliche Funktionen. Sie dienen zur Steigerung des Verbrauchs selbsterzeugter Energie, als hochverfügbare Stromversorgung für Produktionsanlagen und zur Reduzierung von Spitzenlasten. Durch die Energiewende getrieben, werden große Batteriespeicher auch für Netzdienstleistungen in Stromnetzen eingesetzt.

Unsere Produkte und Systeme ermöglichen dabei einen optimalen Aufbau der Schaltschränke und zuverlässigen Betrieb der Anlagen. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht Ihnen die Anlagen-Software einfach in der favorisierten Programmiersprache zu entwickeln und in Betrieb zu nehmen. Unser Portfolio zur kommunikativen Anbindung erlaubt eine einfache und sichere Kommunikation des Speichers mit überlagerten Netzwerken zur Überwachung und Fernsteuerung der Batteriespeicher.

Kontaktieren Sie gern unsere Expertinnen und Experten:

Herausforderung

Einblick ins Stromnetz mit Applikationen wie Stromspeicher und erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen
Analyse des Energieverbrauchs in der Produktion
Bedienung einer Stromspeicherlösung in einer industriellen Anwendung
Einblick ins Stromnetz mit Applikationen wie Stromspeicher und erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen

Der Einsatz von innovativen Großspeichern eignet sich für die Bereitstellung von Netzdienstleistungen, wie zur Spannungshaltung oder zur Bereitstellung von Energie. Durch den Einsatz der Speicher werden existierende Verteilnetze optimal während der Energiewende ausgenutzt. Darüber hinaus sind notwendige Erweiterungen der Netze in der Zukunft zeitlich flexibler realisierbar.

Unser Portfolio, von der Verbindungstechnik bis zur Überwachung und Steuerung der Anlagen, garantiert ein einfaches Engineering und einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Analyse des Energieverbrauchs in der Produktion

Industriespeicher eignen sich insbesondere zur ausfallsicheren und konstanten Versorgung kritischer Produktionsanlagen mit Energie. Dabei zeichnen sie sich durch eine schnelle und hohe Regelbarkeit aus.

Unser Portfolio ermöglicht Ihnen ein einfaches und flexibles Engineering Ihrer Anlagen. Dabei stellen unsere Komponenten den zuverlässigen Einsatz von Überwachungs- und Steuerungsfunktionen sicher.

Bedienung einer Stromspeicherlösung in einer industriellen Anwendung

Neben der Notstromversorgung werden Industriespeicher zur Reduzierung von Lastspitzen in Netzen eingesetzt. Die reduzierten Lasthöhen wirken sich positiv auf die Netzentgelte an den Netzbetreiber aus. Die Stromspeicher ermöglichen in Kombination mit eigenen Energieerzeugungsanlagen, wie z. B. PV-Anlagen, die Speicherung und spätere Nutzung des selbst erzeugten Stroms.

Der Einsatz unserer Automatisierungstechnik ermöglicht eine Erhöhung des selbst erzeugten Stroms.

Lösung

Batteriespeicher für Areal- und Verteilnetze

Großspeicher zuverlässig betreiben

Unser aufeinander abgestimmtes Produktportfolio ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb von Speichern mit hoher Kapazität. Zentral ist hierfür insbesondere unser Portfolio an Verbindungs-, Netzwerk- und Steuerungstechnik. Unsere Produkte unterliegen dabei hohen Qualitätsanforderungen. Dies soll entstehende Gefahren für Anlage und Speicher im laufenden Betrieb minimieren.

Unsere praxiserprobten Verbindungssysteme bieten Ihnen in der Führung von hohen Strömen und Leistungen eine besondere Sicherheit, auf die viele Kunden seit Jahren vertrauen.
In Kombination mit unseren branchenführenden Stromversorgungen ist die Versorgungssicherheit zur Überwachung und Steuerung des Stromspeichers gewährleistet.
Das abgestimmte Portfolio an Netzwerk-, Kommunikations- und Automatisierungstechnik bietet Ihnen darüber hinaus jede Freiheit zur optimalen Systemgestaltung heute und in der Zukunft.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches aufeinander abgestimmtes Produktportfolio aus einer Hand
  • Praxiserprobte Komponenten, Systeme und Technologien für zuverlässigen Anlagenbetrieb
  • Persönliche Beratung für bestmögliche Lösung

Wir beraten Sie gern, wie Sie mit unserem praxiserprobten Produktportfolio Ihre Anforderungen an den Betrieb, die Überwachung und Steuerung von Batteriespeicherlösungen realisieren können.

Expertinnen- und Expertenteam für Batteriespeichersysteme - Phoenix Contact
Expertinnen- und Expertenteam für Batteriespeicher

Produkte und Systeme für die Überwachung und Steuerung von Industrie- und Großspeichern Von Verbindungstechnik bis zur Automatisierung

Interaktive Image Map: Schaltschrank zur Überwachung und Steuerung von Stromspeichern
Verbinden
Unser Portfolio bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Reihenklemmen für den Anschluss verschiedener Applikationen im Schaltschrank. Das standardisierte Zubehör und das durchgängige Design ermöglichen dabei eine einfache Planung und Installation.
Mehr über Reihenklemmen erfahren
Verbinden
Steuern und Regeln
Die Anforderungen an Automatisierungssysteme für Großspeicher steigen und die Systeme müssen flexibel auf die jeweiligen Anforderungen eingehen können. Unser umfangreiches Portfolio an Steuerungen und I/O-Systemen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Automatisierung modular und skalierbar von der einzelnen Komponente bis zu einem vollständigen System aufzubauen. So können Sie alle kundenspezifischen Ansprüche individuell erfüllen. Zur besonderen Sicherheit können Sie Ihr Automatisierungssystem auch redundant und mit zertifizierten Sicherheitsmodulen aufbauen. So maximieren Sie die Verfügbarkeit Ihrer Speicherlösung. Die einfache Anbindung an überlagerte Systeme, wie z. B. einer Cloud, ermöglichen eine einfache Überwachung und sicheren Fernzugriff auf Ihre Anlage.
Mehr über Steuerungen und I/O-Systeme erfahren
Steuern und Regeln
Sicher kommunizieren
Die Security-Anforderungen an Batteriespeichersystemen in der Industrie und in Stromnetzen nehmen immer weiter zu. Die zuverlässige Steuerung und Überwachung der Anlagen bedingt somit eine leistungsfähige und ausfallsichere Kommunikationsinfrastruktur. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio zur industriellen Kommunikation von der Feld- bis zur Leitebene. Unsere Produkte zur Cyber Security runden dabei den Schutz Ihrer relevanten Daten ab. Der dadurch entstehende sichere Betrieb und Fernzugriff ermöglicht schnelle und effiziente Wartungs- und Servicearbeiten.
Mehr über Switche und Router erfahren
Sicher kommunizieren
Versorgen und Schützen
Eine zuverlässige, stabile Stromversorgung sorgt für einen reibungslosen Betrieb und vermeidet Schäden an Maschinen und Anlagen. Gerade im Fall eines Stromausfalls muss der Batteriespeicher die weitere Energieversorgung der Anlagen ermöglichen. Wir bieten ein breites Produktprogramm, das alle Funktionalitäten einer sicheren und durchgängigen Energieinfrastruktur abdeckt.
Mehr über stabile Stromversorgungen erfahren
Versorgen und Schützen
Funktionale Sicherheit
Einhergehend mit den steigenden Anforderungen an die Anlagenverfügbarkeit von neuen Industriespeichern steigen auch die Ansprüche an die Sicherheit. Gerade in infrastrukturellen Anlagen müssen funktionale Sicherheitsmechanismen verbaut sein, sodass Gefahrensituationen für Mensch, Maschine und Natur beherrschbar sind. Dies lässt sich durch ein individuelles Sicherheitskonzept realisieren. Wir unterstützen Sie dabei mit unserem umfangreichen SIL-zertifizierten Produktportfolio und Technologien vom berührungslosen Sicherheitsschalter bis zur komplexen Safety-Steuerung.
Mehr über Sicherheitsschaltgeräte und Sensoren erfahren
Funktionale Sicherheit

Produkte

Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.