Überwachen und schützen

Überwachen und schützen

Vor Überspannungen schützen

Mit Lösungen von Phoenix Contact erzielen Sie größtmögliche Sicherheit für Ihre Anlage.

Zurück zu Aufdachanlagen

Kategorien

Um unterschiedliche Anlagenteile von Aufdachanlagen optimal vor direkten Blitzeinschlägen und Überspannungen zu schützen, ist der Einsatz von Generatoranschlusskästen notwendig. Phoenix Contact bietet ein umfangreiches Portfolio an verschiedenen installationsfertigen und sofort anschließbaren Generatoranschlusskästen für Ihre Aufdachanlagen.

Ihre Vorteile

  • Alle Sets in staub- und strahlwassergeschützten Gehäusen (IP65)
  • Schnelle Installation durch Vorkonfektionierung der Photovoltaik-Sets
  • Größtmögliche Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall
  • Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439

Gegen Überspannungen schützen

Überspannungsschutz für PV-Aufdachanlagen  

Vorkonfektionierte PV-Sets schützen zuverlässig Aufdachanlagen

Phoenix Contact bietet mit seinen vorkonfektionierten Sets zuverlässige Systemlösungen, die den Wechselrichter unmittelbar vor den Gleich-­ bzw. Wechselspannungseingängen schützen.

Dabei werden Überspannungs­einkopplungen direkt zum Erdpotenzial abgeleitet. Aufgrund eines abgestimmten Leistungsumfangs können neue Varianten innerhalb kurzer Zeit angeboten werden.

Anschließen

Für den Anschluss der PV-Strings werden die Generatoranschlusskästen entweder mit unseren SUNCLIX-Wanddurchführungen oder mit Kabelverschraubungen auf Push-inKlemmen ausgestattet. SUNCLIX-Steckverbinder von Phoenix Contact sowie Push-in-Klemmen verbinden die Vorteile einer einfachen Installation sowie einer zuverlässigen und wartungsfreien Verbindung.

Freischalten und Trennen

Wir bieten sowohl Feuerwehr-Notabschaltung bzw. Lasttrennschalter als auch Überspannungsschutz in einem Gerät. Über einen Notausschalter ist eine Freischaltung der Photovoltaikanlage aus der Ferne möglich und bietet somit größtmögliche Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55