Vernetzen

Vernetzen

Störsichere Verbindungen

Moderne Technologien ermöglichen eine einfache und störsichere Verbindung von Anlagenteilen, Außen- und Unterstationen.

Zurück zu Fernwirken und Fernwarten

Kategorien

  • Vernetzen mit Lichtwellenleiter
    Vernetzen mit Lichtwellenleiter

    Die LWL-Konverter von Phoenix Contact unterstützen die in der Fernwirktechnik üblichen Kommunikationsprotokolle PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet sowie die Schnittstellen RS-232 und RS-485.

  • Vernetzen mit WLAN und Bluetooth
    Vernetzen mit WLAN und Bluetooth

    Mit Wireless Ethernet über WLAN und Bluetooth vernetzen Sie Ihre Anlage zuverlässig und ermöglichen eine drahtlose Kommunikation zu Shuttles, mobilen Endgeräten oder sicherheitsgerichteten Anlagen.

WLAN-, Bluetooth- und Lichtwellenleiter-Technologien ermöglichen eine einfache und störsichere Verbindung verschiedener Anlagenteile, Außen- und Unterstationen. Mit unseren robusten LWL-Konvertern mit erweitertem Temperaturbereich realisieren Sie Distanzen bis zu 45 km. Entdecken Sie auch die Möglichkeiten drahtloser Netzwerkkommunikation mit WLAN und Bluetooth und den zuverlässigen industriellen Komponenten von Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55