Industrial Wireless: von IWLAN über Wireless IO bis LoRaWAN

Industrial Wireless: von IWLAN über Wireless IO bis LoRaWAN

Industrial Wireless ermöglicht sichere und zuverlässige Funkverbindungen für industrielle Anwendungen. Nutzen Sie je nach Anforderung IWLAN oder Bluetooth für Echtzeitkommunikation, NearFi für Anwendungen im Nahfeldbereich oder LoRaWAN und Trusted Wireless für große Distanzen. Unsere Wireless-Lösungen umfassen Access Points und Clients sowie passende Antennen und Kabel.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1386091
FL WLAN 1120 - Funkmodul
FL WLAN 1120 - Funkmodul
1386091

WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, mit internen Antennen (MIMO) zur Einlochmontage, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API

NEW
Go to Product Detail Page for item 2702992
FL WLAN 1020 - Funkmodul
FL WLAN 1020 - Funkmodul
2702992

WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, mit 2 externen Antennenanschlüssen (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
1396318

Multiband-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 2 dBi ... 4 dBi, Schutzart: IP67, stoßfest: IK10, seewasserbeständig, Anschluss: N (female)

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne
1565400
E-No: 505695089

Multiband-Rundstrahlantenne für eine von außen unsichtbare Installation in Kunststoff-Schaltschränken, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 1 dBi .... 2 dBi, Anschluss: SMA (male), Antennenstecker mit 90°-Knickgelenk

Go to Product Detail Page for item 2904909
RAD-868-IFS - Funkmodul
RAD-868-IFS - Funkmodul
2904909
E-No: 560949307

Radioline - 868-MHz-Funktransceiver mit RS-232/485-Schnittstelle, erweiterbar mit I/O-Modulen, Antennenanschluss RSMA (female), Punkt-zu-Punkt-, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 99 Stationen, Reichweite bis 20 km (bei freier Sicht), Einsatz in Europa

Die passende Funktechnologie für Ihre Anwendung

In der Praxis haben sich verschiedene Funktechnologien für unterschiedliche Einsatzgebiete bewährt. Phoenix Contact bietet Ihnen industrietaugliche Drahtloslösungen, passend für Ihre Applikationen.

  • NearFi: Zur kontaktlosen Energie- und Echtzeit-Ethernet-Datenübertragung im Nahfeldbereich
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet für leistungsfähige und industrietaugliche Ethernet-Netzwerke
  • Bluetooth: Wireless Ethernet und Wireless I/O zur Übertragung von Steuerungsdaten in der Fabrikautomation
  • Trusted Wireless: Wireless I/O und Wireless Serial zur Signal- und Datenübertragung in ausgedehnten Anlagen
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network zum energieeffizienten Senden von Daten über lange Strecken

Neuheiten

IO-Link-Koppler – Base-Gerät
LoRaWan-Bodenfeuchtesensor
NearFi Base- und Remote-Koppler
LoraWAN-fähiges Lichtsteuergerät
Next Generation WLAN-Client

IO-Link-Koppler

Kontaktlose Energie- und Datenübertragung

Mit IO-Link-Kopplern versorgen Sie IO-Link-Geräte kontaktlos, schnell und einfach und verbinden diese verschleiß- und wartungsfrei mit dem Steuerungssystem. So lassen sich ungeplante und unvorhersehbare Produktionsausfälle sowie regelmäßige Wartungsintervalle vermeiden.

Hauptmerkmale

  • Bidirektionale IO-Link-Übertragung bis zu 230,4 kBit/s (COM3)
  • Kontaktlose Energieübertragung bis zu 18 W (24 V DC / 0,75 A)
  • Reichweite bis zu 7 mm
  • Kompaktes M30-, IP68-Edelstahlgehäuse mit M12-Schraubanschlusstechnik

Ihre Vorteile

  • Kontaktlos – kein Verschleiß und keine Wartung
  • Universell – neben der Energie können auch IO-Link-Daten oder zwei digitale Signale übertragen werden
  • Kompakt – runde M30-Bauform für platzsparende Montage
  • Flexibel – hohe Montagefreiheit durch variable Annäherungsoptionen
  • Plug-and-Play – keine Konfiguration notwendig

LoRaWAN-Bodenfeuchtesensor

Erfassung von Bodendaten

Mit dem LoRaWAN-Bodenfeuchtesensor lässt sich der aktuelle Zustand des Bodens bestimmen. Um die erfassten Daten zu Feuchtigkeit, Temperatur und Leitfähigkeit des Bodens für ein Umweltmonitoring zu nutzen, kommuniziert der Sensor über ein LoRaWAN-Gateway mit der IoT-Plattform.

Hauptmerkmale

  • Messung des Volumenanteils des Wassers in 30 cm Bodentiefe
  • LoRaWAN-Teilnehmer
  • Batterielebensdauer bis 8 Jahre
  • Schutzart IP67
  • Messwertspeicher (6 Messwerte)

Ihre Vorteile

  • Einfach adaptierbar an unterschiedliche Bodentypen
  • 100 % wartungsfrei
  • Komplett drahtlos und somit beliebig positionierbar
  • Einfach integrierbar in Fremdsysteme mit Hilfe einer JavaScript-Bibliothek
  • Robustes und schlagfestes Gehäuse erlaubt das Einschlagen des Sensors mit Hilfe eines Gummihammers

Kontaktlose Energie- und Datenübertragung

Ethernet-Kommunikation im Nahfeldbereich

NearFi-Koppler übertragen Energie und Echtzeit-Ethernet-Daten über einen Luftspalt. Die neuen Varianten ermöglichen mehr Reichweite bei der Datenübertragung (bis 100 mm) und mehr Leistung bei der Energieübertragung (bis 100 W bei Parallelschaltung).

Hauptmerkmale

  • Ethernet-Übertragung: 100 Mbps, Vollduplex, latenzfrei, Fast Startup <450 ms
  • Energieübertragung: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Leistungserhöhung auf 100 W durch Parallelschaltung
  • Übertragung von 2 galvanisch getrennten Spannungen (US / UA) durch Parallelschaltung
  • Umlaufender LED-Ring

Ihre Vorteile

  • Kontaktlos – kein Verschleiß und keine Wartung
  • Protokollunabhängige und latenzfreie Ethernet-Echtzeitkommunikation
  • Flexibel – hohe Montagefreiheit durch flexible Annäherungsoptionen
  • Plug-and-Play – keine Konfiguration notwendig
  • Reduzierte Montagezeit durch M12-Push-Pull-Schnellanschlusstechnik

Intelligente Lichtsteuerung

LoRaWAN-basierte Straßenbeleuchtung

Die Lichtsteuerung LPWAN LCU D4I ZHAGA EU ist Teil der Smart Lighting-Lösung von Phoenix Contact. Das LoRaWAN®-fähige Steuergerät verwaltet und steuert Leuchten und LED-Treiber innerhalb der Beleuchtungsinfrastruktur von Verkehrsflächen, Parks und Plätzen.

Hauptmerkmale

  • DALI D4I-Schnittstelle zur Ansteuerung moderner LED-Treiber
  • LoRaWAN®-fähig
  • Zhaga Book 18-Sockel
  • Verwendung des öffentlichen ISM-Bands (in Europa: 868 MHz)
  • Bidirektionale, verschlüsselte Kommunikation zur Leuchte
  • Reichweite bis zu mehreren Kilometern

Ihre Vorteile

  • Verbesserung der Energieeffizienz durch bedarfsorientierte Beleuchtung
  • Lichtpunkte stets im Blick durch Fernparametrierung und -diagnose
  • Intelligentes Lichtmanagement via IoT-Plattform grovez.io
  • Zukunftssichere Smart Lighting-Lösung – basierend auf offenen Schnittstellen und IoT-Systemen
  • Einfaches Retrofit bestehender Beleuchtungsinfrastruktur durch Erweiterung der Steuerungstechnik

Industrielle Wi-Fi 6-Module

WLAN-Clients der neuesten Generation

Für leistungsfähige und zuverlässige drahtlose Kommunikationsnetzwerke: Der leistungsstarke WLAN 1120 sowie die kompakte IP20-Version, der WLAN 1020, verfügen über die aktuelle WLAN-Technologie Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) und ein innovatives All-in-One-Geräte-Design.

Hauptmerkmale

  • IEEE 802.11ax
  • Abwärtskompatibel zu den älteren WLAN-Standards wie z. B. Wi-Fi 4
  • WLAN-Client und Soft-Access-Point
  • Datendurchsatz >600 MBit/s netto

Ihre Vorteile

  • Deutliche Verbesserung der Leistung, Zuverlässigkeit und Echtzeit durch Wi-Fi 6
  • Schneller Wechsel von WLAN-Zellen durch Software-Optimierung der Roaming-Funktion
  • Zukunftsfähig, da für Wi-Fi 6E vorbereitet (6-GHz-Band)
  • Vereinfachte Montage und Installation durch „All-in-one“-Design
  • Mehr Platz in AGVs und mobilen Robotern durch kompakte Bauform

Energie- und Datenübertragung im Nahfeldbereich

Eine kontaktlose Übertragung von Energie und Daten über einen Luftspalt ermöglicht nicht nur verschleiß- und wartungsfreie Verbindungen, sondern auch eine Weiterleitung durch Glaswände oder andere nichtleitende Medien.

Dadurch ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie z. B. bei Platz- und Bewegungseinschränkungen, Vibration, Staub und Schmutz, Rotation und häufigem Kontaktieren.

NearFi Base-Koppler und Remote-Koppler

NearFi-Koppler zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung

NearFi-Koppler für kontaktlose Energie- und Echtzeit-Ethernetübertragung

Mit NearFi-Kopplern können Energie (bis 100 W) und Echtzeit-Ethernet-Daten (100 MBit/s, vollduplex) über einen Luftspalt von einigen Zentimetern übertragen werden. Zur Übertragung werden grundsätzlich immer zwei Geräte benötigt: ein Base- und ein Remote-Koppler. Die Koppler benötigen keine Konfiguration und sind so einfach einsetzbar wie eine Steckverbindung.

  • Universell – protokollunabhängige und latenzfreie Ethernet-Echtzeitkommunikation
  • Sichtbar – rundum gut erkennbare Diagnose durch LED-Ring am Gehäuse
  • Robust – IP65-Gehäuse mit M12-Push-Pull-Schnellanschlusstechnik für den schnellen und einfachen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
IO-Link-Koppler

IO-Link-Koppler für die kontaktlose IO-Link-Übertragung

IO-Link-Koppler für die kontaktlose IO-Link-Übertragung

Mit IO-Link-Kopplern werden Energie (18 W) und IO-Link-Daten über einen Luftspalt bis 7 mm übertragen. Die Geräte funktionieren einfach per Plug-and-Play. Base- und Remote-Koppler verbinden sich automatisch.

  • Universell – neben Energie können auch IO-Link-Daten oder zwei digitale Signale übertragen werden
  • Robust – IP68-Edelstahlgehäuse mit M12-Anschlüssen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Kompakt – M30-Bauform für platzsparende Montage

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN, kurz Industrial WLAN oder IWLAN, ermöglicht eine einfache Funkanbindung in PROFINET-, EtherNet/IP™- oder Modbus/TCP-Netzwerken und wird oft auch als Wireless Ethernet bezeichnet. IWLAN zeichnet sich dadurch aus, dass großflächige Netzwerke mit vielen Teilnehmern aufgebaut werden können. Eine besondere Stärke ist das Roaming, bei dem frei bewegliche Teilnehmer in einem großflächigen WLAN-Netzwerk ihre Funkverbindung automatisch zu dem Access Point mit dem jeweils besten Funksignal aufbauen.
IWLAN eignet sich somit optimal für Anwendungen wie z. B. fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Lager-Shuttles, Elektrohängebahnen oder Bedienung von Maschinen und Anlagen per Tablet und Smartphone. Mithilfe von PROFIsafe werden dabei sogar sicherheitsrelevante Anwendungen über Funk gesteuert. Je nach Anwendung bietet Phoenix Contact verschiedene IWLAN-Produkte an.

WLAN 1000 und 1100

WLAN-Funkmodule für die Industrie

WLAN 1000 und 2000 – die WLAN-Lösung für die Industrie

Die robusten Funkmodule WLAN 1000 (Client) und 2000 (Access Point) sind speziell für die Anforderungen der Industrie entwickelt worden. Wählen Sie die für Sie passende Bauform: WLAN 1100 und WLAN 2100 vereinen Antennen und Funkmodul in nur einem Gerät. Das Funkmodul wird durch Einlochmontage einfach auf Maschinen oder automatisierten Transportsystemen (AGVs) montiert. Die Funkmodule WLAN 1000 und WLAN 2000 verfügen über ein kompaktes IP20-Gehäuse mit externen Antennenanschlüssen. Sie wurden für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Flexibilität bei der Auswahl und Positionierung der Antennen erfordern. Für beide Bauformen gilt:

  • Hohe Sicherheit durch zwei virtuelle Access Points und IP-Filter
  • Auf dem neuesten Stand mit Varianten für Wi-Fi 6
  • Bester Empfang und hohe Zuverlässigkeit dank MIMO-Funktechnik
  • Zuverlässiges, schnelles Roaming
  • Konfiguration via Web, SNMP, REST-API oder CLI
  • WLAN-Mesh für Automatisierungsnetzwerke (nur in 2000 und 2100-Varianten)

Industrial Bluetooth

Bluetooth ist vor allem aus dem Bereich Mobilfunk und Computerzubehör bekannt, hat sich aber auch im Bereich Maschinen- und Anlagenbau als Kommunikationslösung etabliert. Die Technologie ist extrem unempfindlich gegenüber Störungen im Frequenzband und ermöglicht einen zuverlässigen parallelen Betrieb zu weiteren Bluetooth- oder WLAN-Anwendungen. Daher lassen sich mit Bluetooth sehr zuverlässige Funkverbindungen realisieren, die u. a. für Safety-Kommunikation (PROFIsafe, SafetyBridge usw.) Voraussetzung sind. Bluetooth eignet sich besonders gut für kleine, statische Funknetzwerkanwendungen mit wenigen Teilnehmern (Punkt-zu-Punkt-Anwendung oder kleine Netzwerke mit maximal sieben Teilnehmern). Insgesamt ist Bluetooth hervorragend geeignet zur Übertragung von Ethernet- und PROFINET-Daten oder I/O-Signalen zu bewegten oder rotierenden Maschinenteilen.

Zwei Ethernet-Funk-Bridge-EPA kommunizieren miteinander

Die robuste Ethernet-Funk-Bridge-EPA

Bluetooth EPA – Ethernet und PROFINET über Bluetooth

Der Ethernet-Port-Adapter EPA 2 verbindet drahtlos Ihre Ethernet-fähigen Automatisierungsmodule über Bluetooth mit dem Steuerungsnetzwerk, Safety inklusive. Der EPA 2 vereint ein zuverlässiges Funkmodul mit einer integrierten Antenne in einem kompakten und robusten IP65-Industriegehäuse, für einfach durchzuführende Integration in Ihre Anwendung.

  • Transparent in industrielle Ethernet-Steuerungsnetzwerke wie PROFINET integrieren
  • Einfache Konfiguration dank MODE-Button
  • Für Safety-Kommunikation wie PROFIsafe oder SafetyBridge geeignet
  • Low Emission Mode für geringe Störemissionen beim Verbindungsaufbau
  • Black Channel Listing ermöglicht bis zu drei WLAN-Kanäle zu konfigurieren deren Frequenzbereiche nicht vom EPA-Modul genutzt werden.
Wireless MUX überträgt I/O-Signale

Mit dem Wireless MUX übertragen Sie Ihre I/O-Signale zuverlässig zu schwer zugänglichen oder drehenden Stationen

Wireless-Multiplexer – I/O-Signale über Bluetooth übertragen

Den Wireless MUX setzen Sie ein, wo Sie I/O-Signale ohne Kabel übertragen möchten. Das System überträgt 16 digitale und 2 analoge Signale bidirektional, das heißt, Sie ersetzen damit ein 40-adriges Signalkabel.

  • Einfache Inbetriebnahme, da keine Konfiguration oder Einstellungen erforderlich
  • Hohe Kanalzahl im kompakten Gehäuse
  • Schneller Verbindungsaufbau und Signalübertragung
  • Reichweite bis zu 200 m mit Rundstrahlantennen, bis zu 400 m mit Richtantennen bei freier Sicht
  • Aktuelle Bluetooth-4.0-Technologie

Trusted Wireless

Die proprietäre Funktechnologie Trusted Wireless wurde von Phoenix Contact speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Sie eignet sich insbesondere für die drahtlose Weiterleitung von Sensor- und Aktorinformationen sowie zur Übertragung geringer bis mittlerer Datenmengen in ausgedehnten Anlagen. Bei freier Sicht lassen sich Distanzen von mehreren hundert Metern bis hin zu mehreren Kilometern zwischen zwei Funkteilnehmern überbrücken.

Die Technologie wird im industriellen Funksystem Radioline von Phoenix Contact eingesetzt.

Radioline-Funkmodul

Radioline ist das Funkmodul für ausgedehnte Anlagen

Funksystem Radioline für I/O-Signale und serielle Daten

Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu, ganz ohne Programmierung. Dank Trusted Wireless-Funktechnologie ist Radioline die beste Wahl für den zuverlässigen Einsatz in industrieller Umgebung.

  • Hohe Zuverlässigkeit dank Trusted Wireless-Technologie
  • Unterstützte Frequenzbänder: 868 MHz, 900 MHz und 2,4 GHz
  • Reichweiten von bis zu 32 km durch einstellbare Datenrate
  • Flexibel im Netzwerkaufbau: Radioline unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt-Verbindungen als auch komplexe Mesh-Netzwerke mit bis zu 250 Teilnehmern
  • Geräte sparen: Mit nur einem Gerät übertragen Sie I/O-Signale oder serielle Daten dank integrierter RS-232/485-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen dank Hutschienen-Busverbinder und Hot-Swap-Fähigkeit
Radioline-Outdoor-Box

Schaltgerätekombination für die Installation im Außenbereich

Um I/O-Signale oder serielle Daten schnell und einfach per Funk zu übertragen, kann die Radioline-Outdoor-Box direkt im Freien installiert werden. Wählen Sie die Funkmodule (alternativ 868, 900 oder 2.400 MHz) und die Art und Anzahl der I/O-Erweiterungsmodule direkt bei der Bestellung.

  • Ideal geeignet für die Installation im Außenbereich dank robuster, spritzwasserfester und UV-beständiger IP66-Gehäuse für Temperaturen von -25 bis +55 °C
  • Komplett vorverdrahteter Schaltkasten mit integriertem Netzteil, Überspannungsschutz, ausgewähltem Funkmodul und I/O-Erweiterungsmodulen für eine intuitive Inbetriebnahme und erleichterte Konfiguration

LoRaWAN

LoRaWAN ist eine Low Power Wide Area Network-Spezifikation (LPWAN) für drahtlose, batteriebetriebene Systeme in einem Funknetzwerk nach IEEE 802.15.4. Das Netzwerk ermöglicht den nahtlosen Datenaustausch zwischen Endgeräten (Nodes), Sensoren, Gateways und der IT-Infrastruktur über ein einheitliches Übertragungsprotokoll. Als erster offener Standard berücksichtigt LoRaWAN die Anforderungen von IoT-Anwendungen.

  • Bidirektionale, verschlüsselte Kommunikation
  • Verwendung des öffentlichen ISM-Bands (in Europa: 868 MHz)
  • Niedriger Energieverbrauch von 100 nA bis 10 mA im Stand-by-Betrieb
  • Sehr hohe Empfangsempfindlichkeit bis zu -140 dBm bei 20 dBm Sendeleistung
  • Reichweite bis zu mehreren Kilometern möglich
LoRaWAN-Gateway

Gateway zum Auf- und Ausbau eines LoRaWAN-Netzwerks

LoRaWAN-Gateway – die Basis für die ortsunabhängige Kommunikation im LoRaWAN-Netzwerk

Um ihr privates LoRaWAN-Netzwerk auf- oder auszubauen, steht Ihnen unser offenes LoRaWAN-Gateway zur Verfügung. Das Gateway arbeitet mit einem internen 4G/LTE-Modem, kann aber auch über Ethernet mit dem Internet verbunden werden. Basierend auf einem standardisierten Stack fungiert das LoRaWAN-Gateway als transparenter Medienkonverter zwischen LoRaWAN-Server und Endgerät. Die Informationen von mehreren hundert bis hin zu tausend Geräten werden von dem Gateway übermittelt, abhängig von der Last im Funknetz.

  • Zum Auf- und Ausbau eines LoRaWAN-Netzwerks
  • Frei parametrierbar für den Zugang zu LoRaWAN-Servern
  • Geschützte Daten dank verschlüsselter und sicherer Übertragung
  • Spannungsversorgung über Ethernet PoE+
  • Internes 4G/LTE-Modem
  • Outdoor-fähig dank hoher Schutzart in IP67
LoRaWAN-Steuergeräte

LoRaWAN-Steuergeräte für intelligentes Lichtmanagement

LoRaWAN-Steuergeräte – intelligente und drahtlose Vernetzung von Leuchten

Phoenix Contact bietet LoRaWAN-Steuergeräte (LCU) zur Verwaltung und Steuerung von Leuchten und LED-Treibern. Das Portfolio reicht von Geräten mit Sockeln zum einfachen Anschluss an Zhaga- und NEMA-Leuchtenköpfe bis hin zu Universalsteuergeräten, mit denen Sie Ihre Bestandsleuchten in ein LoRaWAN-Netz einbinden. Die Einbaugeräte für den klassischen Beleuchtungsschaltschrank ersetzen die Zeitschaltuhr oder das Rundsteuergerät und steuern so ganze Straßenzüge.
Das Portfolio bietet optional die Möglichkeit moderne LED-Treiber über das gängige Kommunikationsprotokoll DALI anzusteuern. Dadurch können die Steuergeräte herstellerunabhängig an mehreren LED-Treibern eingesetzt werden.

  • Verbesserung der Energieeffizienz durch bedarfsorientierte Beleuchtung
  • Lichtpunkte stets im Blick durch Fernparametrierung und -diagnose
  • Bidirektionale, verschlüsselte Kommunikation zur Leuchte
  • Kompatibel zu gängigen Schnittstellenstandards wie ZHAGA und NEMA
  • Retrofit bestehender Beleuchtungsinfrastruktur durch einfache Erweiterung der Steuerungstechnik
Vernetzte Straßenbeleuchtung in einer Stadt

LoRaWAN-basierte Straßenbeleuchtungslösung

Beleuchtungsstruktur zukunftssicher gestalten

Sie möchten einzelne Lichtpunkte in einem LoRaWAN-Netzwerk zusammenschließen und mit anderen Smart City-Anwendungen kombinieren? Nutzen Sie unsere LoRaWAN-Komponenten, um die Leuchten in ein intelligentes Lichtmanagementsystem zu integrieren.

Gemeinsam mit Ihnen konzipieren wir eine zukunftssichere Lösung, maßgeschneidert für Ihren Anwendungsfall basierend auf offenen Schnittstellen und IoT-Systemen.

Rundstrahlantennen und Richtantennen

Immer auf Empfang mit der richtigen Antennentechnik

Antennen und Zubehör

Jederzeit empfangsbereit: Phoenix Contact bietet ein breites Portfolio von Rundstrahlantennen für frei bewegliche Anwendungen und Richtantennen zur Überbrückung großer Distanzen. Für Funkteilnehmer, die sich entlang einer definierten Strecke bewegen, z. B. Elektrohängebahnen, stehen außerdem Leckwellenleiter zur Verfügung. Ergänzt wird das Portfolio mit der passenden Verkabelungstechnik, Montagezubehör wie Leitungen, Überspannungsschutz und Steckverbindern.

Die Leistung einer Funkanlage wird maßgeblich vom Antennensystem beeinflusst. Was Sie bei der Auswahl und Installation beachten müssen, erfahren Sie in unserem Flyer "10 Antennenregeln".

Person bei der Planung von Funknetzwerken

Wir unterstützen Sie bei der Planung von leistungsfähigen, ausfallsicheren Funksystemen

Professionelle Planung von Funknetzwerken

Gute Planung ist eine wichtige Voraussetzung für ein zuverlässiges und leistungsfähiges Funknetzwerk. Wir unterstützen Sie bei der Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme Ihres Funknetzwerks ebenso wie bei Wartung und Support im Fehlerfall. Wollen Sie sich oder Ihre Mitarbeitenden fit machen für die Funktechnik? Wir bieten Ihnen individuell zugeschnittene Schulungen und Praxistrainings an.

Professionelle Funkausleuchtung

Um die Planung von Funknetzwerken auf Basis des Funksystems Radioline zu vereinfachen, bietet Phoenix Contact die kostenlose Simulation von Funknetzwerken mit bis zu zehn Stationen an. Nennen Sie uns die Koordinaten der zu vernetzenden Stationen, wir prüfen für Sie die Machbarkeit mithilfe einer Funknetzplanungs-Software oder durch Funkstreckentests vor Ort. Mithilfe der Simulation wird bestimmt, ob eine Funkverbindung funktioniert oder getestet werden muss. In der Simulation werden Höhendaten, Funk- und Oberflächeneigenschaften berücksichtigt. Sie erhalten einen ausführlichen Prüfbericht und eine Stückliste mit allen benötigten Komponenten.