Links und Downloads

Links und Downloads

Sie möchten mehr wissen?

Hier finden Sie weiterführende Informationen rund um das Thema Industrial Wireless.

Wireless Simulation Tool

Das Wireless Simulation Tool ist eine Simulationssoftware zur Unterstützung der Planung von Funksystemen im industriellen Umfeld. Es unterstützt Sie bei der Abschätzung der Anzahl und Position der benötigten Wireless-Komponenten und simuliert auf dieser Basis die Qualität der Funkausleuchtung:

  • Wie viele Access Points werden benötigt, um die benötigte Fläche mit Funk abzudecken?
  • Wo ist funktechnisch die beste Montageposition?
  • Was bringt der Einsatz von speziellen Antennen?
  • Welchen Einfluss haben die geplanten langen Antennenkabel?

Whitepaper von Phoenix Contact

Für weiterführende Informationen zu den verschiedenen Funktechnologien und ihrer Anwendung stehen Ihnen Whitepaper zu folgenden Themen zur Verfügung:

Beschreibung Sprache Stand
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,98 MB]
Grundlagen und praktische Anwendung
deutsch 10.08.2017
Koexistenz-Mechanismen von Factory Line Bluetooth [PDF, 0,48 MB]
Zum störungsfreien Parallelbetrieb mit Wireless LAN
deutsch 07.09.2015
Funktionale Sicherheit über Wireless Ethernet [PDF, 1,84 MB]
Sichere Datenübertragung
deutsch 07.09.2015
Fernwirk- und Fernwartungssysteme [PDF, 0,77 MB]
Einführung in Fernwirk- und Fernwartungssysteme für die Anlagenüberwachung
deutsch 07.09.2015

Informationen aus dem ZVEI-Arbeitskreis: Wireless in der Automation

Phoenix Contact arbeitet aktiv in verschiedenen Arbeitskreisen zum Einsatz von Funktechnologien in der Industrie mit. Im ZVEI-Arbeitskreis Wireless in der Automation sind zwei Publikationen erschienen, die Sie auf der Seite des ZVEI kostenfrei herunterladen können:

  • Funklösungen in der Automation – Überblick und Entscheidungshilfen
    Es werden Anforderungen an Funklösungen, Kosten-Nutzen-Aspekte, technische Aspekte der Systemauswahl beschrieben.
  • Koexistenz von Funksystemen in der Automatisierungstechnik
    Vierzehn Hersteller elektrischer Automatisierungstechnik erläutern, wie Wireless-Lösungen störungsfrei parallel betrieben werden können.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55