Unmanaged Switches

Unmanaged Switches

Flexibel und verlässlich

Standardfunktionen, variable Port-Zahl und verschiedene Bauformen. Damit punkten unsere Unmanaged Switches.

Zurück zu Ethernet-Switches

Kategorien

Suchen in Unmanaged Switches

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unmanaged Switches von Phoenix Contact bieten Ihnen einen einfachen und kostengünstigen Einstieg in das Thema Industrial Ethernet. Je nach Anwendung bietet Phoenix Contact verschiedene Industrial Unmanaged Switches mit unterschiedlichem Funktionsumfang: vom 5-Port-Switch mit Basisfunktion bis zum Power-over-Ethernet-Switch und 19"-Varianten.

Ihre Vorteile

  • Große Medien- und Anschlussvielfalt mit bis zu 24 Ports
  • Voll industrietauglich für den Dauerbetrieb – dank hoher Störfestigkeit, robustem Gehäuse und weitem Temperaturbereich
  • Sicherer Betrieb: schnelle Diagnose, Meldekontakt und redundante Spannungsversorgung bei ausgewählten Versionen
  • Gigabit-Varianten für hohen Datendurchsatz
  • Power-over-Ethernet-Varianten zur einfachen Verkabelung entlegener Endgeräte und PDs

Unmanaged Switches für Basis- und Standardanwendungen

Unmanaged Switches der Serien 1000 und 1100 in unterschiedlichen Einbaulagen  

Die Unmanaged Switches der Serien 1000 und 1100 in schmaler Bauform für die Installation auf der Tragschiene

Unsere Unmanaged Switches der Serien 1000 und 1100 verfügen über schmale Bauformen und sind optimal für Basisanwendungen geeignet. Mit 5, 8 oder 16 Anschlüssen sind diese Geräte in Anwendungen mit wenigen und vielen Netzwerk-Teilnehmern beliebt. Eine verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs in PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerken wird durch die Quality-of-Service-Funktionalität und Multicast-Filter wie PTCP erreicht. Diese tragen zur Stabilisierung Ihres Netzwerks und zur Erhöhung Ihrer Anlagenverfügbarkeit bei. Dank Gigabit- und Jumbo Frame-Unterstützung bei ausgewählten Varianten werden auch Anwendungen mit hoher Bandbreite unterstützt.

Mit unserem patentierten Montageadapter sind mehrere Einbaulagen über ein einziges Zubehör möglich. Dadurch können Sie die Geräte flach montieren und die Port-Abgangsrichtung bei Bedarf anpassen.

Unmanaged Switches für raue Umgebungsbedingungen

Unmanaged Switches SFNT für die Tragschiene  

Die robusten Tragschienen-Switches SFNT verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich

Die​ Unmanaged Switches der Serie SFNT sind speziell für die hohen Anforderungen in den Bereichen ​Öl und Gas​, Schiffsbau und anderen Außenapplikationen ​ausgelegt​. Diese industriegerechten Switches sind für einen Temperaturbereich von -40 bis +75 °C einsetzbar. Bis zu 16 ​Ports​, eine redundante Spannungsversorgung und maximal zwei LWL-Ports sorgen zusätzlich für zuverlässiges Switchen.

Unmanaged ​Power-over-Ethernet-Switches​

Unmanaged PoE-Switches für die Tragschiene  

Die Unmanaged Switches der Serie 1000 sind für Power-over-Ethernet-Anwendungen optimiert

Die​ Unmanaged Power-over-Ethernet-Switches​ der Serie 1000 übertragen Daten und Strom über nur ein ​Kabel​. So können Sie ​Powered​ Devices (PDs) wie PoE-fähige Kameras einfach und kostengünstig verkabeln. Die ​PoE-Switches​ sind in verschiedenen Port-Ausprägungen erhältlich ​und​ entsprechen dem ​IEEE 802.3at​-Standard.

Unmanaged Switches für Anwendungen im Feld

IP67-Switch montiert auf einem Profil  

Der IP67-Unmanaged Switch ist besonders platzsparend

Der ​Unmanaged Switch​ 1605 zeichnet sich durch eine einzigartig schmale ​Bauform, Schutzart IP67 und fünf M12-Anschlüsse aus. ​Dank des erweiterten ​Temperaturbereichs​ eignet sich der Switch besonders gut für den Einsatz im ​Maschinenbau​.

Unmanaged Switches in 19" für die Rack-Montage

Zwei Unmanaged Switches in 19''-Bauweise  

Unmanaged Switches in 19''-Bauweise für die platzsparende und effiziente Datenkommunikation

Für Rechenzentren und Leitwarten eignen sich die Unmanaged Switches 1800 und 1900 optimal. Die 19"-Switches bieten mit 24 RJ45-Ports eine hohe Port-Dichte ​und​ sind als ​Fast​ Ethernet- oder Gigabit-Switch ​verfügbar​. Die industrietauglichen ​Switches​ sind mit einer Höheneinheit sehr platzsparend ​und​ werden mit Wechselstrom betrieben.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55