Multiplexer

Multiplexer

I/O-Kommunikation leicht gemacht

Nehmen Sie ein komplettes I/O-System schnell und einfach in Betrieb – ganz ohne Programmierung.

Zurück zu Feldbuskommunikation

Kategorien

  • Produktliste Multiplexer
    Radioline I/O-Multiplexer-System

    Multiplexer sorgen im industriellen Umfeld für das einfache Einsammeln von I/O-Daten in der Prozessindustrie.

Suchen in Multiplexer

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ein Multiplexer-System ist ein einfaches System zur Übertragung von digitalen und analogen Signalen zwischen zwei oder mehreren räumlich weit entfernten Stationen. Übertragen Sie I/O-Signale zwischen weit entfernten Außenstation konventionell über vorhandene 2-Draht-Kupferleitungen oder per Funkverbindung.

Ihre Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme ganz ohne Programmierung
  • Neue Möglichkeiten der I/O-Verteilung mit bis zu 99 Stationen im Bussystem dank Mehrpunkt-Multiplexerbetrieb
  • Überbrückung großer Distanzen über vorhandene 2-Draht-Kupferleitungen oder per Funkverbindung
  • Modular erweiterbar mit I/O-Erweiterungsmodulen
  • Erhöhen Sie die Reichweite durch Konverter für Lichtwellenleiter oder SHDSL dank alternativer Übertragungsmedien

Radioline – Mehrpunkt-Multiplexer

Radioline Kopfmodule für den weltweiten Einsatz  

Radioline – Mehrpunkt-Multiplexer

Passen Sie Ihr I/O-System den Anforderungen Ihrer Applikation an. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu, ganz ohne Programmierung.

  • Neue Möglichkeiten der I/O-Verteilung mit bis zu 99 Stationen im Bussystem dank Mehrpunkt-Multiplexerbetrieb
  • Erweiterung des Radioline-Funksystems um eine kabelgebundene Linienstruktur
  • Einsetzbar an beliebigen Steuerungen als Modbus/RTU-Slave
  • Erweiterbar mit bis zu 32 Radioline-I/O-Modulen (256 digitale oder 128 analoge  Ein- und Ausgänge)
  • Modultausch im laufenden Betrieb – dank Tragschienen-Busverbinder und Hot Swap-Fähigkeit
  • Distanzen bis zu 1,2 km über vorhandene 2-Draht-Kupferleitungen, bis zu 20 km via SHDSL-Extender
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2

Inline - Feldmultiplexer

Inline: Feldmultiplexer zur einfachen Punkt-zu-Punkt-Übertragung von I/O-Signalen  

Inline: Feldmultiplexer zur einfachen Punkt-zu-Punkt-Übertragung von I/O-Signalen

Ein Feldmultiplexer-System ist ein einfaches System zur Übertragung von I/O-Signalen zwischen zwei räumlich entfernten Stationen. Es ist modular aufgebaut und dient zur Einsparung konventioneller Parallelverkabelung.

  • Einfache Inbetriebnahme – ohne Programmierung
  • Punkt-zu-Punkt Kommunikation von I/O-Signalen
  • Erweiterbar mit bis zu 32 Inline-I/O-Klemmen (512 digitale oder 32 analoge Ein- und Ausgänge)
  • Distanzen bis zu 12 km über vorhandene 2-Draht-Kupferleitungen, bis zu 20 km via SHDSL-Extender
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2

Wireless-MUX - Funkmultiplexer

Wireless-MUX – Das drahtlose Signalkabel  

Wireless-MUX – Das drahtlose Signalkabel

Das Funk-Set Wireless MUX überträgt 16 digitale und zwei analoge Signale bidirektional, sodass es ein 40-adriges Signalkabel ersetzen kann.

  • Einfache Inbetriebnahme, keine Konfiguration oder Einstellungen erforderlich
  • Punkt-zu-Punkt Kommunikation von I/O-Signalen
  • Aktuelle Bluetooth-4.0-Technologie
  • Geringer Energieverbrauch
  • Schneller Verbindungsaufbau und Signalübertragung
  • Reichweite bis zu 200 m mit Rundstrahlantennen, bis zu 400 m mit Richtantennen bei freier Sicht

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55