Zurück zur Übersicht

Vorteile Installationsklemmen mit Zugfederanschluss im Detail

Schnelle und sichere Neutralleiter-Trennung

Klemme mit einer Neutralleiter-Trennung  

Zuverlässige Neutralleiter-Trennung

Alle Neutralleiter-Trennklemmen von Phoenix Contact sind mit einem robusten, schraubenlosen Trennschieber ausgestattet.

Mit einem Standardschraubendreher schwenken Sie die Kontaktgabel auf die Sammelschiene. Der Trennschieber ist eindeutig in der jeweiligen Position erkennbar.

Zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung bieten:

  • Verrastung des Schiebers in den Endlagen
  • Optional einrastbare Schaltsperren

Einfache Prüfmöglichkeiten

Klemme mit dem Prüfstecker in einer Klemmstelle  

Prüfmöglichkeit an jeder Klemmstelle

Ein umfangreiches Programm an Prüfzubehör – auch das ist Teil von CLIPLINE complete.

Alle Prüfstecker und –adapter kontaktieren im Funktionsschacht.

Eindeutige Kennzeichnung

Klemmen mit Beschriftung  

Großflächige Beschriftungsmöglichkeiten an jeder Klemmstelle

Eine großflächige und eindeutige Markierung ist Voraussetzung für eine sichere und zeitsparende Installation.

Jede Klemmstelle der Installationsklemmen von Phoenix Contact können Sie eindeutig beschriften. Bei jeder Klemmeneinbaulage im Installationsverteiler sind sie gut erkennbar.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Vorteile Installationsklemmen mit Zugfederanschluss im Detail

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55