Hybridklemmen

Hybridklemmen

Zwei in einem

Eine Klemme – zwei Anschlussarten. Nutzen Sie die Vorteile der jeweiligen Technik.

Zurück zu Schnellanschluss

Kategorien

  • Produktliste Hybridklemmen
    Hybridklemmen

    Hybridklemmen für diverse Leiterquerschnitte kombinieren Schnellanschluss mit Zugfeder- oder Schnellanschluss.

Suchen in Hybridklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Kombinieren Sie geschickt die Anschlusstechniken und nutzen Sie individuell die jeweiligen Vorteile für die Schaltschrank- und die Feldanschlussseite – mit Hybridklemmen von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Anforderungen für interne und externe Verdrahtung gleichzeitig erfüllen, da unterschiedliche Anschlussarten in einer Klemme
  • Freie Wahl der Anschlusstechnik dank zwei Kombinationsmöglichkeiten
  • Platzsparend, durch kompakte Bauform
  • Einheitliche Abstände zu Verdrahtungskanälen – Durchgangs- und Schutzleiterklemmen konturgleich

Klemme für Schaltschrankbau

Hybridklemmen  

Clever kombinieren mit Hybridklemmen

Sie wollen unterschiedliche Anschlusstechniken für die Innen- und Außenseite eines Schaltschranks einsetzen? Mit Hybridklemmen bieten wir eine interessante und praktische Lösung, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

Wählen Sie einfach die passende Kombination:

  • mit Schnellanschluss und Zugfederanschluss
  • mit Schnellanschluss und Schraubanschluss

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55