Machen Sie Universal I/O wirklich universell einsetzbar, mit dem flexiblen I/O-Rangiersystem.
VIP I/O-Marshalling ist eine steuerungsunabhängige Lösung, bestehend aus einem Basiselement und steckbaren Input-Output-Accessories (IOAs) mit verschiedenen elektrischen Funktionen. Somit lassen sich die Kanäle zwischen Feld- und Steuerungsebene einzeln konfigurieren.
Mithilfe von Universal I/O lässt sich die durchschnittliche Projektdauer von ca. 18 Monaten auf bis zu 12 Monate reduzieren.
Der Platzbedarf für eine Vielzahl unterschiedlicher Komponenten wie Reihenklemmen, Relais oder Field Termination Assemblies (FTAs) entfällt, sodass der Bestand verkleinert und der Betrieb optimiert wird.
Bei späten Belegungsänderungen am I/O-Plan muss nicht neu verdrahtet werden, da sich IOAs unkompliziert austauschen lassen und daher für zusätzliche Hardware Schrankplatz nicht neu zugewiesen werden muss.
Betreiber von Brownfield-Anlagen haben die Herausforderung, im Vergleich zu hochmodernen Anlagen wettbewerbsfähig zu sein. Zudem muss die mit den Jahren sinkende Anlagenverfügbarkeit weiterhin gewährleistet sein. Das führt zwangsläufig zu einer Anlagenmodernisierung.
VIP I/O-Marshalling ist die Kombination aus Interface- und Marshalling-Ebene mit flexibler Kanalkonfiguration:
Universal Remote Cabinet mit VIP I/O-Marshalling
Mit Universal Remote Cabinets lassen sich große Rangier- und Interface-Schränke einsparen. Die Feldsignale werden in den Cabinets direkt auf die VIP-I/O-Marshalling-Basiselemente aufgelegt. Die Anbindung an das Universal-I/O-System erfolgt dann per Systemkabel. Ein Glasfaserkabel stellt die finale Verbindung zum Leitsystem her.
Phoenix Contact bietet Ihnen unter dem Leitsatz „Wir verbinden das Feld mit Ihrem Leitsystem“ ein umfangreiches Programm an Lösungen und Produkten rund um die Automatisierung in der Prozess- und Verfahrenstechnik.
Maßgeschneiderte Lösungen durch unser zukunftsweisendes Produktportfolio machen uns zu einem weltweit verlässlichen Partner.
Alles für Ihren Universal-I/O-Schaltkasten
Universal Remote Cabinet:
Phoenix Contact bietet Ihnen als langjähriger Partner der Prozessindustrie neben Marshalling- und Interface-Lösungen auch weitere Komponenten und Services für Ihre Schaltkastenlösungen.
"$pageName" auf