Energiemessgeräte und Energiezähler

Energiemessgeräte und Energiezähler

Energie einfach managen

Unser innovatives, aufeinander abgestimmtes Sensorik- und Messtechnikportfolio erspart Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung.

Zurück zu Energie- und Leistungsmessung

Kategorien

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Module zur Funktionserweiterung und zur Integration der Energiemessgeräte in Netzwerkstrukturen und Feldbussysteme.

Suchen in Energiemessgeräte und Energiezähler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob komplexe Energiemessung oder einfache Kostenstellenabrechnung: Das breite Produktspektrum von multifunktionalen Energiemessgeräten und MID-zertifizierten Energiezählern deckt jede Applikation ab. Außerdem steht Ihnen eine große Auswahl an Stromwandlern zur Verfügung, auch zum Nachrüsten.

Ihre Vorteile

  • Immer das passende Produkt von MID-zertifizierten Energiezählern bis hin zu multifunktionalen Energiemessgeräten
  • Der schnellste Weg zur Energiemessung durch intuitiv konfigurierbare Messgeräte
  • Varianten für den einfachen Direktanschluss herstellerunabhängiger Rogowski-Spulen
  • Schnelle Integration in Leit- und Managementsysteme durch zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services
  • EMpro-Energiemessgeräte sind Teil des COMPLETE line-Systems

Der schnellste Weg zur Energiemessung

Der schnellste Weg zu Ihrer Energiemessung

EMpro Energiemessgeräte erfassen und kommunizieren Ihre Energiedaten in übergeordnete Leit- und Managementsysteme. Konfigurieren und integrieren Sie die Geräte in nur wenigen Schritten mithilfe des webbasierten, benutzergeführten Installationsassistenten. Profitieren Sie außerdem vom leichten Direktanschluss marktüblicher Rogowski-Spulen sowie von vielen praxisfreundlichen Webserver- und Gerätefunktionen.
Integrierte REST-Schnittstelle und direkte Cloud-Anbindung öffnen Ihnen die Tür zur digitalen Welt im IoT, dem Internet der Dinge. 24 V‑Varianten runden das Portfolio ab.

Erfahren Sie mehr über unsere IoT-fähigen Energiemessgeräte, indem Sie auf die weiterführenden Links am Ende dieser Seite gehen.

Energiedaten kostenstellengenau erfassen und kommunizieren

Energiedaten kostenstellengenau erfassen und kommunizieren

MID-Energiezähler werden zur Abrechnung von Kostenstellen verwendet. Die Messgeräte erfassen die wichtigsten elektrischen Parameter und stellen die Daten übergeordneten Leitsystemen über die gängigen Kommunikationsschnittstellen zur Verfügung

Ihre Vorteile:

  • Einfache Einbindung in bestehende Bus- und Netzwerkstrukturen mit M-Bus, Modbus/RTU oder Modbus/TCP
  • Einfache Integration in Modbus-Applikationen durch einheitliche Registertabellen mit EMpro-Energiemessgeräten (EEM-MAxxx Hauptmesswerte, nicht bei EEM-EM32X)
  • Platz sparend im Schaltschrank durch Baubreite von nur 72 mm
  • Zeit und Kosten sparen durch Varianten mit Direktmessung ohne externe Stromwandler

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Energiemessgeräte EMpro

Der schnellste Weg zur Energiemessung.