Energiezähler zu Abrechnungszwecken und multifunktionale Energiemessgeräte

Energie- und Leistungsmesstechnik

Mit unserem Energie- und Leistungsmesstechnik-Portfolio erfassen Sie alle elektrischen Größen, die für Ihr Energiemonitoring relevant sind: ob komplexe Energiemessung, einfache Kostenstellenabrechnung oder Leistungsüberwachung Ihrer Photovoltaikanlage. Zur einfachen Installation und Inbetriebnahme der Geräte haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit und ein optimales Zusammenspiel mit der Stromsensorik gelegt.

Ihre Vorteile

  • Kostenstellengenaue Energiedatenabrechnung mit EMpro-Energiezählern für Abrechnungszwecke
  • In nur drei Schritten zur Energiemessung durch intuitiv konfigurierbare EMpro-Energiemessgeräte
  • Weltweit auf Energiedaten und Komponenteninformationen zugreifen mit IoT-fähigen EMpro-Energiemessgeräten
  • Störungen einzelner PV-Stränge erkennen, um gezielte Gegenmaßnahmen zu ergreifen mit dem PV-String-Überwachungssystem SOLARCHECK
EMpro-Energiezähler für Abrechnungszwecke

Energiezähler für Abrechnungszwecke

EMpro-Energiezähler für Abrechnungszwecke erlauben Ihnen die kostenstellengenaue Energiedatenabrechnung. Spezielle Varianten eignen sich besonders für die Energiedatenerfassung zu Abrechnungszwecken in E-Mobility-Ladestationen.

Wählen Sie aus folgenden Produkten:

  • Einphasige AC-Energiezähler zur Direktmessung bis 45 A AC
  • Dreiphasige AC-Energiezähler zur Direktmessung bis 100 A AC oder mit Wandlereingang
  • DC-Energiezähler zur Direktmessung bis 650 A DC
EMpro-Energiemessgeräte

Multifunktionale Energiemessgeräte

EMpro-Energiemessgeräte erfassen und kommunizieren Ihre Energiedaten in übergeordnete Leit- und Managementsysteme.

Finden Sie hier das richtige Produkt für Ihre Applikation:

  • Multifunktionale Energiemessgeräte mit Stromwandlereingang oder mit direkter Anschlussmöglichkeit herstellerunabhängiger Rogowski-Spulen
  • IoT-fähige Energiemessgeräte mit Stromwandlereingang oder mit direkter Anschlussmöglichkeit herstellerunabhängiger Rogowski-Spulen
  • Energiemessgeräte mit 24-Volt-Versorgung und Stromwandlereingang oder mit direkter Anschlussmöglichkeit herstellerunabhängiger Rogowski-Spulen
PV-String-Überwachungssystem SOLARCHECK

PV-String-Überwachung

Das PV-String-Überwachungssystem SOLARCHECK informiert Sie zuverlässig über den Zustand Ihrer Photovoltaikanlage.

Gestalten Sie Ihre PV-String-Überwachung aus folgenden Produkten:

  • Kommunikationsmodul mit Modbus/RTU-Schnittstelle zum Anschluss von bis zu acht Strommessmodulen mit jeweils einem Spannungsmessmodul
  • Strommessmodule für DC-Ströme bis 20 A DC
  • Spannungsmessmodule bis 1.500 V DC
Intelligentes Energiemonitoring
Produkte und Services für Ihr Energiemanagement

Energie einfach managen: Unser innovatives, aufeinander abgestimmtes Sensorik­ und Messtechnikportfolio erspart Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. Zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services helfen Ihnen bei der Integration, Weiterverarbeitung und Aufbereitung von Daten.

Broschüre
Broschüre Energiemonitoring liegend mit E-Paper auf Tablet