Approbation
Schutzart
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Übertragungsgeschwindigkeit
Schmaler Ethernet Switch, fünf RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Unmanaged Switch 1000, 5 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SFP-Ports 100 MBit/s, Schutzart: IP30, PROFINET Conformance-Class A
Ethernet Switch, 4 TP-RJ45-Ports, 1 LWL-Port, 100 MBit/s vollduplex im SC-D-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion
Unmanaged Switch 1000, 4 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 1 SC-Singlemode 100 MBit/s, Schutzart: IP30, PROFINET Conformance-Class A
Narrow Ethernet switch, four RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, one SFP port with 100 Mbps, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS
Schmaler Ethernet Switch, acht RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Schmaler Ethernet Switch, sechzehn RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Unmanaged Switch 1000, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 1 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, Schutzart: IP30, PROFINET Conformance-Class A
Schmaler Ethernet Switch, fünf RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
"$pageName" auf