Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/60 W
Stromversorgungen mit Basisfunktionalität
UNO POWER-Stromversorgungen sind durch ihre hohe Leistungsdichte und Effizienz die perfekte Lösung für industrielle Anwendungen. Die kompakten Geräte mit einer Leistung von 25 bis 960 W versorgen zuverlässig konstante Lasten in zentralen sowie dezentralen Installationen. Die neue, besonders schmale UNO POWER-Generation bis 90 W überzeugt zusätzlich mit Push-in-Anschlusstechnik und erweitertem Spannungsbereich bis 277 V AC.
Primär getaktete Stromversorgung, UNO POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A, einstellbar von 24 V DC ... 28 V DC
Primär getaktete Stromversorgung, UNO POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A, einstellbar von 24 V DC ... 28 V DC
Primär getaktete Stromversorgung, UNO POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 10 A, einstellbar von 12 V DC ... 15 V DC
Primär getaktete Stromversorgung, UNO POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 2,5 A, einstellbar von 24 V DC ... 29 V DC
Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 30 W
Primär getaktete UNO Stromversorgung zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 150 W
Primär getaktete Stromversorgung, UNO POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A, einstellbar von 24 V DC ... 28 V DC
Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, IEC 60335-1, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 100 W
Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 2-phasig, Ausgang: 24 V DC / 90 W
Ihre Vorteile
- Optimale Versorgung von 1-phasigen Anlagen
- Platz sparen im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Energie sparen dank Wirkungsgraden von bis zu 95 %
- Outdoor-Installation und zuverlässiger Gerätestart bei -40 °C
- Einfache Systemdiagnose der Ausgangsspannung durch potenzialfreien Schaltkontakt und DC OK-LED
Neuheiten
Produktanimation
UNO POWER mit Push-in-Anschluss
Die neue Generation der UNO POWER-Stromversorgungen für die dezentrale Versorgung von kleinen Leistungen wurde konsequent weiterentwickelt. Die Geräte sind jetzt um bis zu 36 % kompakter. Sie erreichen zudem Wirkungsgrade von über 95 %.
Die Stromversorgung aus der 2. Generation mit einer Leistung von 90 W hat jetzt nur noch eine Baubreite von 35 mm und ist somit 20 mm schmaler als die Stromversorgung der Vorgängergeneration.
Die Push-in-Anschlusstechnik erleichtert nun das Handling deutlich und verkürzt den Verdrahtungsaufwand.
UNO POWER-Stromversorgungen im Vergleich Entscheiden Sie, welche UNO POWER-Stromversorgung zu Ihren Anforderungen passt:
Die neuen UNO POWER-Stromversorgungen mit Push-in-Anschluss sind optimal für die dezentrale Installation im Bereich der urbanen Infrastruktur geeignet. Mit weitem Temperaturbereich und großem Normenpaket ist der Einsatz der Geräte flexibel möglich.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
Nennausgangsspannung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
Einstellbereich der Ausgangsspannung | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
Nennausgangsstrom (I~N~) | 1.25 A | 2.5 A | 3.75 A | 2.5 A |
Ausgangsleistung (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
Wirkungsgrad | typ. 91,9 % (230 V AC) | typ. 93 % (230 V AC) | typ. 95 % (230 V AC) | typ. 89,7 % (230 V AC) |
Artikelabmessungen (BxHxT) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Energieeffizienz vs. Kosten bei Einsatz der Stromversorgung UNO POWER
Maximale Energieeffizienz
Der Einsatz der Stromversorgung UNO POWER spart durch niedrige Leerlaufverluste unter 0,3 W und einen optimierten Wirkungsgrad im Vergleich zu handelsüblichen Produkten viel Energie. Mit Wirkungsgraden von bis zu 95 % bei Nennlast wird nur wenig elektrische Energie in unerwünschte Wärmeenergie umgewandelt.
Frontansicht der Stromversorgung UNO POWER
Kompakt und stark bis 960 W
Die Stromversorgungen UNO POWER von 120 bis 960 W liefern hohe Leistung auf kleinem Raum. Dank der schmalen Baubreite und der direkten Anreihbarkeit an benachbarte Komponenten sparen sie effektiv Platz im Schaltschrank. Über ein Potenziometer ist die Ausgangsspannung im Bereich von 24 bis 28 V DC einstellbar.
- 24 V DC / 5 A für 120 W bei einer Baubreite von 35 mm
- 24 V DC / 10 A für 240 W bei einer Baubreite von 45 mm
- 24 V DC / 20 A für 480 W bei einer Baubreite von 59 mm
- 24 V DC / 40 A für 960 W bei einer Baubreite von 126 mm
Stromversorgung UNO POWER
Große Produktvielfalt
Die Stromversorgungen UNO POWER bieten mehrere Leistungsklassen von 25 bis 960 W bei Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V DC. UNO POWER erlaubt Eingangsspannungen von 85 bis 305 V AC und arbeitet damit auch bei Spannungsschwankungen des Versorgungsnetzes zuverlässig. Bei Eingangsspannungen von 264 bis 575 V AC kommt das 2-AC-Gerät mit 24 V und 90 W zum Einsatz.
UNO POWER – vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Einige UNO POWER-Geräte sind nach UL 1310/508 Listed Class 2 zertifiziert. Die Geräte mit einer Leistung von 25 bis maximal 90 W eignen sie sich damit speziell für den Einsatz in amerikanischen Märkten.
Durch die Produktvielfalt und den Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C (Gerätestart bei -40 °C) sind UNO POWER-Stromversorgungen flexibel einsetzbar. Zudem zeichnen sich die Geräte durch eine besonders hohe Vibrationsresistenz und eine hohe EMV-Unempfindlichkeit aus.