Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Stromversorgung QUINT POWER mit höchster Funktionalität

Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER mit höchster Funktionalität bieten Ihnen höchste Anlagenverfügbarkeit durch SFB Technology und individuelle Konfiguration von Meldeschwellen und Kennlinien. Die Stromversorgungen QUINT POWER unter 100 W bieten die einzigartige Kombination aus präventiver Funktionsüberwachung und kraftvoller Leistungsreserve bei kleinster Baugröße.

Ihre Vorteile

  • SFB Technology löst Standard-Leitungsschutzschalter selektiv aus. Parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
  • Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer sowie maximale Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter
  • Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung durch statischen Boost mit einer dauerhaften Leistung bis zu 125 %. Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost mit bis zu 200 % für 5 s
  • Stromversorgungen mit höchster Funktionalität sind Teil des COMPLETE line-Systems

QUINT POWER-Stromversorgungen Leistungsstark und zuverlässig von 1 bis 40 A

Interaktive Image-Map: QUINT POWER-Familie
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER erfüllt auch im Leistungsbereich bis 100 W hohe Anlagenansprüche bei kleiner Baugröße.
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER-Stromversorgung mit 40 A
Die leistungsstarken Stromversorgungen sind erhältlich bis 40 A.
QUINT POWER-Stromversorgung mit 40 A
QUINT POWER-Plusvariante
Die Stromversorgung für anspruchsvolle Anwendungen unter extremen Umgebungsbedingungen.
QUINT POWER-Plusvariante
Kommunikative QUINT POWER-Stromversorgung
Die kommunikative Stromversorgung bietet die volle Transparenz über die Betriebsdaten.
Kommunikative QUINT POWER-Stromversorgung

Die leistungsstarken QUINT POWER-Stromversorgungen mit SFB Technology, präventiver Funktionsüberwachung und anpassbaren Einstellungen sichern die Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Mit den QUINT POWER-Stromversorgungen <100 W bieten wir eine einzigartige Kombination aus präventiver Funktionsüberwachung und kraftvoller Leistungsreserve bei kleiner Baugröße. Wählen Sie darüber hinaus Ihre Stromversorgung für den niedrigen Leistungsbereich mit Push-in- oder Schraubanschluss.

Kommunikative QUINT POWER-Stromversorgungen

Kommunikative QUINT POWER-Stromversorgungen

Kommunikative QUINT POWER-Stromversorgung

Die kommunikative QUINT POWER-Stromversorgung bietet die volle Transparenz über die Betriebsdaten von der AC-Seite bis zur 24-V-DC-Seite. Sie lässt sich über Feldbus oder IO-Link schnell und einfach in Ihre Steuerungsumgebung integrieren oder parametrieren.

Integration über Feldbus:

  • Über den Anschluss an das Geräteschutzschaltersystem CAPAROC und die integrierte PROFINET-Schnittstelle
  • Über den Anschluss an die DC-USV und die integrierte EtherNet/IP-, EtherCat-, Modbus- oder PROFINET-Schnittstelle

Integration über IO-Link:

  • Direkte Anbindung an den IO-Link Master

Zudem ermöglicht die kommunikative Stromversorgung die präventive Funktionsüberwachung und -wartung und sorgt so für höchste Anlagenverfügbarkeit.

Datentransparenz für hohe Anlagenverfügbarkeit
Kommunikatives 24-V-Versorgungssystem

Kombinieren Sie die QUINT POWER-Stromversorgung mit IO-Link mit dem Geräteschutzschalter-System CAPAROC oder der intelligenten QUINT DC UPS zu einer kommunikativen und zuverlässigen Versorgungslösung. Das smarte System informiert über alle relevanten Betriebs- und Diagnosedaten. Dank präventiver Funktionsüberwachung reduzieren Sie so Ausfallzeiten auf ein Minimum.

Zum 24-V-Versorgungssystem
Stromversorgung, Geräteschutzschalter und USV
QUINT POWER Stromversorgungen

QUINT POWER – optimal anpassbar an Ihre Applikation

Konfigurator für QUINT POWER-Stromversorgungen

Stellen Sie verschiedene Parameter, wie Meldeschwellen, Kennlinien oder Ausgangsspannung, individuell ein. Bestellen Sie Ihre individualisierte Stromversorgung bereits ab Stückzahl 1.

Produktvideo

Stromversorgung für funktionale Sicherheit

QUINT POWER-Plusvariante für extreme Umgebungsbedingungen

Funktionale Sicherheit

Die Stromversorgung QUINT POWER erfüllt die Anforderungen nach funktionaler Sicherheit (SIL) und gewährleistet maximale Betriebssicherheit. Im Parallelbetrieb und angeschlossen an unterschiedliche Phasen ist die Last auch bei Problemen der Eingangsspannung zuverlässig versorgt.

Setzen Sie die Plusvariante der 20-A-Stromversorgung oder auch die Kombination von QUINT POWER mit dem aktiven Redundanzmodul QUINT S-ORING in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 (IEC 61508) ein.

QUINT POWER-Stromversorgung mit 110 V DC

QUINT POWER-Stromversorgung mit 110 V DC

QUINT POWER mit 110 V DC

Mit der QUINT POWER-Stromversorgung mit 110 V DC am Ausgang hat die Serienschaltung von mehreren Netzteilen ein Ende. Dank der neuen Stromversorgung versorgen Sie Anwendungen bis zu einem Spannungsbereich von 135 V DC mit nur einem Gerät. Die ideale Lösung für die Prozess- und Energietechnik.

Technologien und Vorteile von QUINT POWER

SFB Technology
Maschinenleuchte
Einfache Anlagenerweiterung mit QUINT POWER
SFB Technology

Um Standard-Leitungsschutzschalter magnetisch und damit schnell auslösen zu können, müssen Stromversorgungen kurzzeitig ein Vielfaches des Nennstroms liefern.
Die Stromversorgung QUINT POWER löst durch die SFB Technology (Selective Fuse Breaking), dem bis zu 6-fachen Nennstrom für 15 ms, Standard-Leitungsschutzschalter zuverlässig und schnell aus. Fehlerhafte Strompfade werden selektiv abgeschaltet, der Fehler ist eingegrenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb.

Mehr zu SFB Technology
Maschinenleuchte

Die Stromversorgung QUINT POWER überwacht ständig Ausgangsspannung und -strom. Die präventive Funktionsüberwachung visualisiert kritische Betriebszustände und meldet sie der Steuerung, bevor Fehler auftreten. Die Fernüberwachung erfolgt über aktive Schaltausgänge und potenzialfreie Relaiskontakte.

Einfache Anlagenerweiterung mit QUINT POWER

Mit der Stromversorgung QUINT POWER können Sie Anlagen einfach erweitern. Der statische Boost liefert hierfür dauerhaft bis zu 125 % des Nennstroms. Für das Starten schwieriger Lasten stellt der dynamische Boost zusätzlich für 5 s bis zu 200 % des Nennstroms zur Verfügung.

Mit verschiedenen Funktionen zu maximaler Anlagenverfügbarkeit

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgen mit verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Leistungsbereichen für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Ob mit SFB Technology, individuellen Einstellungen und integriertem Gasableiter oder platz- und energiesparend mit unterschiedlichen Anschlussarten – QUINT POWER sichert zuverlässig die Versorgung Ihrer Anlage.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Technology
Präventive Funktionsüberwachung
Voreingestellt bestellbar
Wahl zwischen Push-in- oder Schraubanschluss
Leistungsreserve statischer Boost
Leistungsreserve dynamischer Boost
Integrierter Gasableiter
Geringe Gerätetiefe
Robustes Design
Hoher Wirkungsgrad