Kommunikatives 24-V-Versorgungssystem
Datentransparenz für höchste Anlagenverfügbarkeit
Daten sind das neue Gold. In Industrien, bei denen eine hohe Anlagenverfügbarkeit notwendig ist, ist das Wissen über Anlagen- und Betriebszustände unverzichtbar. Auf der Grundlage von Betriebsdaten können kritische Betriebszustände und Anomalien frühzeitig entdeckt, lokalisiert und behoben werden, bevor ein kostspieliger Produktionsausfall eintritt. Das neue, kommunikative 24-V-Versorgungssystem erhöht die Datentransparenz der gesamten Anlage und informiert über alle relevanten Betriebs- und Diagnosedaten. Dank präventiver Funktionsüberwachung reduzieren Sie so Ausfallzeiten auf ein Minimum. Die modulare Lösung besteht aus der kommunikativen QUINT POWER-Stromversorgung, dem Geräteschutzschalter-System CAPAROC und der intelligenten QUINT DC-USV.
Ihre Vorteile
- Übermittlung aller relevanten Betriebsdaten über das Absicherungssystem oder die USV per Feldbus an die Steuerung
- Einfache Integration von IO-Link in die Steuerung
- Volle Betriebsdatentransparenz vom Eingang bis zur einzelnen Absicherung
- Stillstandszeiten werden auf ein Minimum reduziert
Kommunikative QUINT POWER-Stromversorgungen
Kommunikative Stromversorgung
Die kommunikative QUINT POWER-Stromversorgung bietet die volle Transparenz über die Betriebsdaten von der AC-Seite bis zur 24-V-DC-Seite. Sie lässt sich über Feldbus oder IO-Link schnell und einfach in Ihre Steuerungsumgebung integrieren oder parametrieren.
Integration über Feldbus:
- Über den Anschluss an das Geräteschutzschalter-System CAPAROC und die integrierte PROFINET-Schnittstelle
- Über den Anschluss an die DC-USV und die integrierte Schnittstelle für EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus oder PROFINET
Integration über IO-Link:
- Direkte Anbindung an den IO-Link-Master
Zudem ermöglicht die kommunikative Stromversorgung die präventive Funktionsüberwachung und -wartung und sorgt so für höchste Anlagenverfügbarkeit.
Mehr Datentransparenz mit QUINT POWER
Maximale Anlagentransparenz Umfassendes Condition Monitoring für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Die kommunikative QUINT POWER-Stromversorgung bietet die vollständige Datenkonsistenz von der 400-V-AC-Seite bis zur 24-V-DC-Seite. Fehler können so frühzeitig erkannt, lokalisiert und behoben werden.
- Digitales Typenschild: Eindeutige Identifizierung des Geräts in der Anlage
- Eingangsdaten: Erste Indikation der Netzqualität und Erkennung von Phasenausfällen
- Ausgangsdaten: Überwachung von Strom und Spannung sowie Erkennung von Anomalien
- Betriebsdaten: Vollständige Zustandsüberwachung inklusive Angabe der restlichen Lebensdauer für die vorausschauende Wartung
- Events: Schnelle Erkennung und Lokalisierung von kritischen Systemzuständen
- Datenlogging: Analyse und permanente Optimierung der gesamten Anlage
QUINT POWER-Stromversorgung und CAPAROC-Geräteschutzschalter-System
Stromversorgung und Geräteschutzschalter-System Die intelligente Lösung für ein abgesichertes 24-V-Versorgungssystem
Kombinieren Sie die QUINT POWER-Stromversorgung mit dem Geräteschutzschalter-System CAPAROC und profitieren Sie von den Vorteilen der Systemintegration. Durch eine zentrale Schnittstelle für QUINT POWER und CAPAROC ist eine einfache und kostengünstige Integration der Stromversorgung in das Netzwerkprotokoll des Geräteschutzschalter-Systems möglich:
- Die PROFINET-Schnittstelle ermöglicht vollständige Transparenz und Zugriff auf das Gesamtsystem.
- Ein Webserver erlaubt den Vor-Ort-Zugriff auf Betriebszustände, Fehlermeldungen und Einstelldetails der Systemlösung.
Die Versorgungslösung bietet die vollständige Datenkonsistenz von der Primärseite bis hin zu den abgesicherten Verbraucherkreisen.
Unterbrechungsfreie Stromversorgungslösung
Stromversorgung und USV Die intelligente Lösung für ein unterbrechungsfreies 24-V-Versorgungssystem
Kombinieren Sie die QUINT POWER-Stromversorgung mit der intelligenten QUINT DC-USV und erhalten Sie ein unterbrechungsfreies 24-V-Versorgungssystem, das alle Daten von der Stromversorgung bis zur Batterie zur Verfügung stellt.
- Die QUINT DC-USV bietet Schnittstellen und Protokolle für unterschiedliche industrielle Netzwerke.
- Die passenden Software-Pakete werden für die Engineering-Umgebungen PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT mitgeliefert.
- Die Software POWER MANAGEMENT SUITE kann zur Funktionsüberwachung und Konfiguration des gesamten Systems genutzt werden.
Kommunikative QUINT POWER-Stromversorgung und PLCnext Control
Einbindung der Stromversorgung über IO-Link Direkte Anbindung an die Steuerung
Ist in Ihrer Anlage bereits ein IO-Link-Master vorhanden, so lässt sich die QUINT POWER-Stromversorgung durch die integrierte IO-Link-Schnittstelle einfach in die Steuerungsumgebung integrieren.
- Vollständige Datenkonsistenz von der Primärseite bis hin zu den abgesicherten Verbraucherkreisen: Energieüberwachung, Geräteidentifizierung, Zustandsüberwachung
- Einfacher Austausch von speziell konfigurierten Geräten, da die Konfiguration von der SPS übernommen wird
- Kostengünstiger Datenzugriff, da nur ein Gerät im System über eine Feldbus-Schnittstelle verfügen muss