Produktliste Zubehör

Filter

285 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Sicherungsclip - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Sicherungsclip für die Buchsenseite von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, für Rändel mit Durchmesser: 15 mm oder für Sechskant mit Schlüsselweite 14 mm, verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeug

Blindstopfen - Q-PROT 9/11 - 1670235

Verschlussstopfen, für Pg9/ Pg11, zum Verschließen von nicht belegten Anschlüssen

Abisolierwerkzeug - WIREFOX SAC - 1212623

Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen (SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, von Ø 4,4 bis 7 mm, Abisolierlänge beliebig

Ader-Bezeichnungsträger - PATG 5/15 - 1013067

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 14 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

Werkzeug - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Rändeldurchmesser 15 mm, für 4 mm Sechskantantrieb

Adaptereinsatz - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Adapter-Bit, für TSD-M...Drehmomentwerkzeuge, E6,3-1/4" Antrieb, mit 4 mm Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits

Drehmoment-Schraubendreher - TSD-M 1,2NM - 1212224

Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 ‐ 1,2 Nm

Flachdichtung - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Flachdichtung M16, für M12-Einbausteckverbinder Hinterwandmontage mit M16-Befestigungsgewinde

Verschlusskappe - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Verschlusskappe M12 aus Metall mit Befestigungskette, für nicht belegte M12-Stecker mit Kette und 16,0 mm Befestigungsöse

285 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55