EMpro-Energiezähler mit MID-Zertifizierung nach EN 50470 erlauben Ihnen die kostenstellengenaue Energiedatenabrechnung.
EMpro-Energiezähler mit MID-Zulassung erfassen die wichtigsten elektrischen Parameter wie Ströme, Spannungen, Leistungsfaktoren und Leistungen sowie Energiewerte in allen vier Quadranten. Über gängige Kommunikationsschnittstellen werden die Daten an Ihr übergeordnetes Leitsystem weitergeleitet.
Die gute Basis für Ihr Audit: Mit den MID-zertifizierten Messgeräten aus der EMpro-Produktfamilie lassen sich Energiedaten einfach und kosteneffizient messen und Energieverbräuche gemäß der europäischen Messgeräterichtlinie weiterverrechnen. Die kontinuierliche Energiedatenerfassung verschafft Ihnen die Datengrundlage für Ihr Energieaudit.
Alle Produkttypen erhalten Sie entweder mit einem Messeingang für externe Stromwandler oder mit einem Eingang zur Direktmessung.
Der Stromwandler-Messeingang ist konfigurierbar für 1 A- oder 5 A-Wandler. Ebenso ist das Wandlerverhältnis parametierbar.
Ströme bis 80 A erfassen Sie direkt über interne Stromwandler. Das erspart Ihnen zusätzliche Kosten und Zeit bei der Installation.
"$pageName" auf