Überwachungsrelais

Überwachungsrelais

Für hohe Anlagenverfügbarkeit

Mit EMD-Überwachungsrelais erkennen Sie Abweichungen wichtiger Anlagenparameter frühzeitig, melden diese oder schalten Anlagenteile gezielt ab.

Zurück zu Überwachung und Diagnose

Kategorien

Suchen in Überwachungsrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den EMD-Überwachungsrelais erkennen Sie Fehler bereits in ihrer Entstehung. Damit erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit und vermeiden teuere Stillstandzeiten und Reparaturen. Schalten Sie Anlagenteile gezielt ab oder melden an eine Steuerung, sobald der eingestellte Grenzwert über- oder unterschritten wird.

Ihre Vorteile

  • Effizienter Anlagenschutz angesichts kostengünstiger Überwachungslösungen mit zahlreichen Funktionen
  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit infolge kontinuierlicher Überwachung
  • Fehler schon in der Entstehung erkennen durch feinstufige Grenzwert-Einstellung und kurze Reaktionszeiten
  • Schnelle Fehlermeldung und gezielte Abschaltung von Anlagenteilen dank Relaisausgängen
  • Platzsparend und schnell verdrahtet - die kompakten Überwachungsrelais
  • Enorm vielseitig - die multifunktionalen Überwachungsrelais

Effizienter Schutz für Ihre Anlage

EMD-Überwachungsrelais  

Effizienter Schutz für Ihre Anlage – EMD-Überwachungsrelais

Für Ihre passende Überwachungslösung stellt Phoenix Contact Ihnen zwei Gerätefamilien zur Verfügung:

Platzsparend und schnell verdrahtet: kompakte Überwachungsrelais

Die kompakten Überwachungsrelais der EMD-BL sind optimal für einfache Überwachungsaufgaben. Die Geräte eignen sich besonders für den Einsatz in der Gebäudeinstallation  und in der Serienfertigung von Maschinen und Anlagen.

Enorm vielseitig: multifunktionale Überwachungsrelais

Die multifunktionalen EMD-Überwachungsrelais überwachen elektrische wie auch physikalische Anlagenparameter. Profitieren Sie von einem breiten Funktionsspektrum, erweiterten Einstellmöglichkeiten und verschiedenen Versorgungsspannungsbereichen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55