Ethernet-Switches

Ethernet-Switches

Industrial Ethernet Switches

Finden Sie ihren passenden Switch: egal ob Unmanaged oder Managed Switch, Tragschienen-Switch oder Feldgerät.

Zurück zu Industrial Ethernet

Kategorien

  • Unmanaged Switches
    Flexibel und verlässlich

    Vielseitige und robuste Unmanaged Switches mit variabler Port-Zahl und platzsparendem Gehäuse.

  • Intelligente Switches
    Intelligente Switches

    Mit den intelligenten Switches lassen sich Netzwerke schnell und einfach aufbauen und überwachen.

  • Managed Switches
    Managed Switches

    Das umfangreiche Portfolio an Managed Switches: Egal ob IT- PROFINET-, EtherNet/IP™- oder PoE-Switch, hier finden Sie das passende Produkt.

  • Router und Layer-3-Switches
    Router und Layer-3-Switches

    Industrial Ethernet Switches für die Integration von Maschinen und Subnetzwerken an das Unternehmensnetzwerk

Suchen in Ethernet-Switches

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ethernet-Switches sind die Kommunikationsknotenpunkte Ihres industriellen Netzwerks. Sie sorgen für einen zuverlässigen und effizienten Datenaustausch und können die Robustheit Ihres Netzwerks sicherstellen. Finden Sie hier die passenden Switches für Ihre Anwendung.

Ihre Vorteile

  • Für jede Anwendung der richtige Switch: Unmanaged Switches, intelligente Switches, Managed Switches und Layer-3-Switches
  • Unterstützung verschiedener IT-Standards und Automatisierungsprotokolle wie PROFINET und EtherNet/IP™
  • Gigabit Switches für große Netzwerke mit hohem Datendurchsatz
  • Power-over-Ethernet-Switches für den Einsatz von Kameras und anderen PoE-Endgeräten

Unmanaged Switches

Unmanaged Switches für die Tragschiene  

Phoenix Contact bietet eine große Auswahl an Unmanaged Switches

Unmanaged Switches von Phoenix Contact punkten mit Standardfunktionen, variabler Portzahl und verschiedenen Bauformen. Neben Switches für die Tragschiene bieten wir auch Switches in 19“-Bauweise und für die Feldmontage (IP67). Die Fast Ethernet und Gigabit Switches mit hoher Störfestigkeit, robustem Metallgehäuse und weitem Temperaturbereich sind voll industrietauglich für den Dauerbetrieb. Spezielle Varianten für Power-over-Ethernet ermöglichen Ihnen eine besonders einfache Installation Ihrer Endgeräte. Wählen Sie den passenden Unmanaged Switch für Ihre Anwendung.

Intelligente Switches

Intelligente Switches 2000 als 8 Port Switch und 16 Port Switch  

Intelligente Switches sind einfach zu nutzen und stabilisieren Ihr Netzwerk

Unsere intelligenten Switches kombinieren die Einfachheit eines Unmanaged Switches mit der Intelligenz eines Managed Switches. Nutzen Sie den Ethernet Switch im unmanaged Mode, verhält er sich wie ein Unmanaged Switch. Er belegt also keine IP-Adresse und muss nicht konfiguriert werden. Trotzdem bietet er zusätzliche Funktionen zur Sicherstellung der Netzwerk-Robustheit, wie z. B. Redundanzmechanismen und Filterfunktionen. Im managed Modus erleichtern Ihnen verschiedene Optionen zur schnellen und einfachen Switch-Konfiguration die Inbetriebnahme und bieten Ihnen viele Funktionen zur Diagnose Ihres Netzwerks.

Managed Switches

Zwei Managed Switches von Phoenix Contact  

Managed Switches mit unterschiedlichem Funktionsumfang und verschiedenen Bauformen

Phoenix Contact bietet ein großes Portfolio verschiedener Managed Switches. Diese ermöglichen Ihnen optimale Echtzeiteigenschaften, eine Priorisierung Ihres Datenverkehrs, verschiedene Möglichkeiten zur Netzwerkdiagnose und Redundanzmechanismen. Die robusten Tragschienen-Switches sind auf die besonderen Anforderungen im industriellen Umfeld und die dort eingesetzten Automatisierungsprotokolle wie PROFINET und EtherNet/IP™ zugeschnitten. Gigabit-Switches unterstützen große Datenmengen. Sie sind auch als PoE-Switches erhältlich. Wählen Sie zwischen 5- bis 24 Ports, Kupfer- oder LWL-Anschlüssen (SC, ST/BFOC, SFP) und diversen Zulassungen.

Layer-3-Switches

Der modulare Layer-3-Switch von Phoenix Contact  

Der modulare Layer-3-Switch eignet sich optimal zur Anbindung an das überlagerte Unternehmensnetzwerk

Industrielle Layer-3-Switches von Phoenix Contact ermöglichen Ihnen eine einfache Segmentierung Ihres Netzwerks in mehrere Subnetze. Binden Sie mit unseren Switches Ihre Maschinen, Anlagen und Subnetze einfach an das überlagerte Netzwerk an und erhöhen Sie so Ihre Netzwerkstabilität und –sicherheit. Dank Switches mit NAT-Funktion integrieren Sie auch Anlagen mit gleichen IP-Adressbereichen in überlagerte Netzwerke einfach an.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55