Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Leistungsfähig und zum starken Preis

Egal für welche Anwendung oder Branche Sie Relaismodule benötigen: Hier finden Sie die beste Lösung.

Zurück zu Relaismodule

Kategorien

Suchen in Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Zuverlässigkeit industrieller Automatisierungseinrichtungen wird bei weiterhin zunehmendem Einsatz von Elektronikbaugruppen immer wichtiger. Setzen Sie auf unser breit gefächertes Programm an elektromechanischen und Solid-State-Relaismodulen.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte, schmale Bauform
  • Zeitsparend – clevere Verdrahtungskonzepte inklusive
  • Leichte Inbetriebnahme durch LED und integrierte Handprüftaste bei mehreren Relaistypen
  • Schutz bei Verpolung oder Überspannung durch Eingangs- und Schutzbeschaltungen
  • Verschleißfrei schalten mit den Solid-State-Relais

Relaismodule im Vergleich

Koppelrelais PLCRIF-0 mit Tragschiene
Hochkompakte Relaismodule
PLC-INTERFACE
Industrie-Relaissystem
RIFLINE complete
EingangsspannungsartAC/DC und UCAC/DC
Nennstrom RelaisMax. 10 AMax. 16 A
Nennstrom Solid-State-RelaisMax. 10 AMax. 5 A
KontakteMax. 2 Wechsler,
max. 2 Schließer
Max. 4 Wechsler,
max. 3 Schließer
AnschlusstechnikSchraube, Push-in, ZugfederPush-in
BrückungA1, A2, 11, 14A2,
11 (bei RIF-0 und RIF-1)
Adapter für SystemverkabelungJaJa, für RIF-1 Module
Erweiterbar mit Logik- und ZeitfunktionenJa, in Kombination mit PLC logicNein
SondervariantenSensor/Aktor, Railway, Filter gegen Störspannungen (SO46), 100 kHz, TTL, hohe Dauerströme bis 10 A (HC), hohe Einschaltströme (IC), Module mit Handschalter, Varianten mit Ex-Zulassungen für Zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2), elektronische
Wendelastrelais für DC-Motoren
Durch Zeitmodul erweiterbar zum Zeitrelais

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektromechanische- und Solid-State-Relaismodule
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/relays_p-16/a5457604-9ce8-41ec-afaa-4f5cf1742a5a