Industrielle Kommunikationstechnik

Industrielle Kommunikationstechnik - Zuverlässig kommunizieren

Zuverlässig kommunizieren

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Applikation – mit leistungsfähigen Datenschnittstellen.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Feldbuskommunikation
    Feldbuskommunikation

    Durchgängig kommunizieren mit den Schnittstellengeräten von Phoenix Contact

  • Fernkommunikation
    Fernkommunikation

    Über Telekommunikationsnetze schnell und störsicher weltweit auf Maschinen und Anlagen zugreifen.

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Gestalten Sie Ihre Infrastruktur flexibel, schnell und durchgängig. Kein Problem: mit Industrial Ethernet als Basis für Ihr Automatisierungs-Netzwerk.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Zuverlässige und effiziente Datenübertragung – ohne wartungsanfällige Kabel. Nutzen Sie die Vorteile leistungsfähiger Funktechnik für Ihre Anwendung.

  • Produkte nach Protokollen
    Produkte nach Protokollen

    Mit Feldbuskomponenten und -systemen verringern Sie den Verkabelungsaufwand Ihrer Anlagen und sparen Zeit bei der Planung und Installation.

Suchen in Industrielle Kommunikationstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit industrieller Kommunikationstechnik von Phoenix Contact steigern Sie den Automatisierungsgrad Ihrer Anlagen. Wir bieten ein umfangreiches Programm leistungsfähiger Schnittstellengeräte, die die hohen Ansprüche moderner Applikationen erfüllen.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand: industriegerechte Kommunikation über Kupfer, LWL und Funk
  • Maximale Anlagenverfügbarkeit mit robusten und störsicheren Netzwerken
  • Erhöhte Reichweite und Geschwindigkeit durch leistungsfähige Kommunikations-Schnittstellen für höchste Ansprüche

Welches Übertragungsmedium ist das Richtige?

Für jeden Standard die richtige Lösung  

Für jeden Standard die richtige Lösung

Die Antwort auf diese Frage orientiert sich an Ihren Anforderungen:

  • Wollen Sie lange Distanzen überbrücken, empfehlen sich Lichtwellenleiter.
  • Ist die Installation von Kabeln teuer oder unmöglich, bieten sich auf Nah- und Mittelstrecken Funkschnittstellen an.
  • Stehen Kommunikationsleitungen nicht zur Verfügung, sind vorhandene Mobilfunknetze eine gute Alternative.

Unabhängig davon, für welches Medium Sie sich entscheiden, wir bieten Ihnen die richtige Lösung!

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Downloads

Ethernet-Patch-Panel

Mehr Flexibilität und Zeitersparnis bei der Installation.

Ethernet-Patch-Pane von Phoenix Contact
Zu den Patch-Panels
Kompakte LWL-Spleißboxen für Tragschienen

Daten mit Highspeed zukunftssicher übertragen

Die kompakten Spleißboxen von Phoenix Contact stehen für eine langfristig sichere Echtzeit-Datenübertragung und sind einheitlich im Design.

Erfahren Sie mehr

Industrielle Datensteckverbinder

Smarte Verbindungen für die Industrie von morgen.

Industrielle Datensteckverbinder
Weitere Informationen

Alles für industrielle Netzwerke

Bereit für die Datenkommunikation von morgen.

Alles für industrielle Netzwerke
Industrielle Netzwerke