Automation für die Zukunft

Automation für die Zukunft

Die Automatisierungstechnik der Zukunft ist schnell, robust und einfach. Mit Axiocontrol und Axioline bietet Ihnen Phoenix Contact ein intelligentes System aus leistungsfähigen und perfekt aufeinander abgestimmten Steuerungen und I/O-Systemen. Erleben Sie neue Möglichkeiten in der Automatisierung.

Das Automatisierungssystem aus Axiocontrol und Axioline umfasst Klein- und Kompaktsteuerungen sowie für die optimale Anbindung: I/O-Systeme für Schaltschrank und Feld. Alle Komponenten sind konsequent
zugeschnitten auf maximale Performance, einfache Handhabung und den Einsatz in rauen Industrie-
Umgebungen.

  • Komplettsystem für Schaltschrank und Feld – mit aufeinander abgestimmten Steuerungen und I/O-Systemen
  • Extrem robust – dank exzellentem EMV-Design, schockgetestetem Gehäuse und integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung
  • Einfache und schnelle Verdrahtung dank Push-in-Anschlusstechnik und Speedcon-Schnellverriegelung
  • Erleichterte Inbetriebnahme und Wartung – mit USB-Port, Drehcodierschalter und SD-Karten-Slot
  • Kommunikation in Echtzeit – durch Zykluszeiten von nur einer Mikrosekunde pro I/O-Modul

Richtungsweisende Steuerungstechnik: Axiocontrol

Axiocontrol-Steuerung  

Ihre Basis für vielfältige Automatisierung: Axiocontrol-SPS

Axiocontrol-Steuerungen sind das Herzstück eines leistungsstarken Automatisierungssystems. Ob als Klein- oder Kompaktsteuerung: Axiocontrol steht immer für einfache Handhabung und besonders robusten Aufbau. 

Basis dafür ist ein sehr stabiles Gehäuse, hervorragende EMV-Eigenschaften und eine integrierte USV. 

Im Zusammenspiel mit dem Axioline-I/O-System von Phoenix Contact bietet Axiocontrol höchste Geschwindigkeit dank direkter Busanbindung.

Das I/O-System für den Schaltschrank: Axioline F

Axioline F ist dank Netzwerk-Offenheit vielseitig einsetzbar  

Axioline F ist dank Netzwerk-Offenheit vielseitig einsetzbar

Axioline F ist das I/O-System von Phoenix Contact in modularer Bauweise für den Schaltschrank. Die Axioline F-Serie ermöglicht kürzeste Reaktionszeiten und zeichnet sich ebenfalls durch seine besondere Robustheit und einfache Handhabung aus. 

Offen für alle Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolle bietet Axioline F höchste Flexibilität. Nutzen Sie die große Funktionsvielfalt und die unterschiedlich breiten Module des Axioline F-Portfolios für Ihre individuelle Lösung.

Das I/O-System für die Feldinstallation: Axioline E

Axioline E: Besonders flexibel dank Netzwerk-Offenheit und Gehäusevarianten  

Axioline E in IP65/67: besonders robust und Netzwerk-offen

Axioline E ist das I/O-System von Phoenix Contact in Blockbauweise für die Feldinstallation. Axioline E ist schnell zu installieren, besonders robust im Design und in der Mechanik und dabei äußerst einfach zu handhaben. 

Dank seiner Netzwerkoffenheit ist Axioline E vielseitig einsetzbar. Je nach Applikation wählen Sie zwischen zwei Gehäusevarianten: Metall- oder Kunststoffgehäuse.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76