Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit

Sicherheitstechnik einfach integrieren

Setzen Sie Ihre sicherheitsgerichteten Anwendungen schnell und wirtschaftlich um.

Im Maschinenbau kommt der Sicherheitstechnik eine enorm große Bedeutung zu. Sie verhindert, dass das Bedienpersonal gefährdet oder die Maschine beschädigt werden. Mit der Norm EN ISO 13849-1 zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie ergeben sich nicht nur erhöhte Anforderungen an die Realisierung von Sicherheitsfunktionen, sondern auch neue Chancen für Sie als Maschinenbauer.

Mit Sicherheitskomponenten von Phoenix Contact sind Sie immer auf der sicheren Seite. Bei uns finden Sie ein umfangreiches Portfolio für den Maschinenbau, vom berührungslosen Sicherheitsschalter, über Sicherheitsschaltgeräte bis hin zu netzwerkfähigen Safety-Lösungen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen