Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Die neue Maschinenverordnung

Maschinensicherheit im Europäischen Wirtschaftsraum

Erfahren Sie mehr über die neue EU-Maschinenverordnung 2023/1230 in unserem kostenlosen Whitepaper:

  • Was ist die neue Maschinenverordnung?
  • Wer ist davon betroffen?
  • Welche Änderungen stehen bevor?
  • Praxistipps: Was ist heute schon zu tun?
Jetzt herunterladen
Neue EU-Maschinenverordnung 2023/1230

Der digitale Wandel, das verstärkte Aufkommen neuer Technologien, kollaborative Arbeitsformen zwischen Menschen und Maschinen sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Sicherheitsvorschriften waren wesentliche Treiber für die Überarbeitung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Das Ergebnis der Weiterentwicklung ist die neue EU-Verordnung über Maschinen.

Glühlampe

Was verändert sich? Die Maschinenrichtlinie wird zur neuen Maschinenverordnung

Betroffen sind Hersteller, Händler und Betreiber entsprechender Maschinen auf dem europäischen Markt. Unternehmen sollten sich frühzeitig über die Änderungen der neuen Maschinenverordnung 2023/1230 im Vergleich zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG informieren. Neue Anforderungen sind bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung ab dem 20. Januar 2027 verpflichtend umzusetzen.

Die Neuerungen betreffen auch harmonisierte Normen. Bis zum Inkrafttreten der neuen Maschinenverordnung müssen sämtliche unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gelisteten Normen formell und inhaltlich überarbeitet werden.

Praxistipps:
Im Whitepaper finden Sie weitere, hilfreiche Praxistipps und Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Vorbereitung auf bevorstehende Veränderungen in der Maschinensicherheit.

Whitepaper über die neue Maschinenverordnung 2023/1230