Berührungsloser Sicherheitsschalter, Betätiger, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, kompakte Bauform
Sicherheitsschalter
Der kompakte, berührungslose Sicherheitsschalter PSRswitch überwacht Schutztüren und Positionen. Dank integrierter RFID-Technologie bietet der Schalter maximalen Manipulationsschutz und erreicht die höchste funktionale Sicherheit nach EN ISO 14119. Kompatible Auswerteeinheiten, SAC-Verkabelung und integrierte Diagnose ermöglichen eine wirtschaftliche Lösung für eine digitale Fabrik.
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 2 NO-Kontakte, kompakte Bauform, 4-poliger M8-Steckverbinder
Distanzplatte für Sicherheitsschalter der Baureihe PSR-MIS-RS-... zur direkten Montage von Sensoren und Betätigern auf ferritischem Material
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Betätiger, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, runde Bauform
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 1 NO/1NC-Kontakt, kompakte Bauform, 5 m offenes PVC-Kabel
Berührungsloser Sicherheitsschalter, verstärkter Betätiger, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, kompakte Bauform
Berührungsloser Sicherheitsschalter, verstärkter Betätiger, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, flache Bauform
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 1 NO/1NC-Kontakt, flache Bauform, 3 m offenes PVC-Kabel
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 2 NO-Kontakte, flache Bauform, 5 m offenes PVC-Kabel
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 2 NO-Kontakte, runde Bauform, 4-poliger M8-Steckverbinder
Kompakter, berührungsloser Sicherheitsschalter PSRswitch
Intelligente Schutztür- und Positionsüberwachung mit dem berührungslosen Sicherheitsschalter PSRswitch
Der berührungslose Sicherheitsschalter PSRswitch überwacht Schutztüren und Maschinenpositionen, um Maschinen und Anlagen im Notfall in einen sicheren Zustand zu bringen.
Ihre Vorteile
- Höchster Manipulationsschutz dank drei RFID-Kodierungsstufen
- Sichere Reihenschaltung mit umfangreichen Diagnoseinformationen
- M12-Anschluss für eine einfache Installation und Wartung
- Kompaktes Design für eine flexible Montage an Türen und Klappen
- Wirtschaftliche Komplettlösung für eine sichere, digitale Fabrik
Neuheiten
Magnetische Sicherheitsschalter
Sichere Zustandserfassung
Die magnetischen Sicherheitsschalter PSR-MIS überwachen beweglich trennende Schutzeinrichtungen berührungslos.
Hauptmerkmale
- 3 Bauformen
- Sichere Reihenschaltung bis PL d
Ihre Vorteile
- Bewährtes magnetisches Schaltprinzip für zuverlässige Zustandsüberwachung
- Einfache Diagnose durch LED-Anzeige direkt am Sensor
- Verschiedene Bauformen für eine flexible Montage an Türen und Klappen
Höchster Manipulationsschutz Drei RFID-Kodierungsstufen: Fixcode, Unicode und Multicode
Die berührungslose RFID-Technologie ermöglicht eine verschleißfreie Funktion bei gleichzeitig höchster Flexibilität in der Montage. Zudem sind die Sicherheitsschalter durch die eindeutige RFID-Kodierung manipulationssicher.
Den Sensor gibt es dabei mit drei unterschiedlichen Kodierungsmöglichkeiten: Als Fixcode, mit einem fest eingelernten Betätiger, als Unicode, mit austauschbaren Betätigern, die eingelernt werden können. Und als Multicode, der alle Betätiger akzeptiert, ohne dass diese eingelernt werden müssen.
Unser PSRswitch ist TÜV-zertifiziert und erfüllt damit alle wichtigen Sicherheitsstandards.
Kompaktes Design Flexible Montage an Türen und Klappen
Der Sicherheitsschalter PSRswitch kann sehr variabel montiert werden: Ob vertikal an Schutztüren, horizontal an kleineren Klappen oder zur Überwachung von verschiedenen Positionen. Auch an schwer zugänglichen Stellen können Sie Sensor und Betätiger nahezu frei platzieren, da der Sicherheitssensor beliebig von allen Seiten angefahren werden kann. Der Anschluss erfolgt über einen Standard-M12-Stecker. Die sichere Reihenschaltung mehrerer PSRswitch-Sicherheitsschalter hin zur Auswerteeinheit ist über standardisierte Y-Verteiler und frei konfektionierbare Sensor-/Aktor-Kabel möglich.
Zusätzlich können Sie direkt am Sicherheitsschalter einen Restart-Taster verbauen. Das verhindert ungewollte Maschinenanläufe, z. B. bei versehentlichem Zufallen einer Tür während Wartungsarbeiten.
Smarte Diagnose mit IO-Link Sichere Reihenschaltung nach EN ISO 14119
Die berührungslosen Sicherheitsschalter PSRswitch eignen sich sowohl für die Einzelanwendung als auch für die sichere Reihenschaltung bis PL e nach EN ISO 13849. Dabei können Sie bis zu 30 Sicherheitsschalter in Reihe schalten.
Die sichere Reihenschaltung ist zweikanalig aufgebaut: Die sicherheitsrelevanten Statusinformationen der angeschlossenen Schalter werden an eine geeignete Auswerteeinheit übermittelt. Daneben können auch weitere nicht-sicherheitsrelevante Statusinformationen der PSRswitch-Sicherheitsschalter – wie z. B. "Tür offen" oder "Tür zu" – über einen integrierten Diagnosekanal via IO-Link an die übergeordnete Steuerung übermittelt werden. So lassen sich die Daten in Echtzeit erfassen und auswerten.
Smarte Diagnose mit PSRswitch via IO-Link
1. Sicherheitsrelais PSRmini
Über den intelligenten Diagnosekanal werden die Statusinformationen der einzelnen Schalter an das Sicherheitsrelais PSR-MC42 als Auswerteeinheit übertragen. Das Sicherheitsrelais übermittelt die nicht-sicherheitsrelevanten Diagnosedaten der Schalter über IO-Link an die Steuerung.
2. IO-Link-Gateway
Die nicht-sicherheitsrelevanten Diagnosedaten der Schalter werden unabhängig vom Sicherheitskonzept über den intelligenten Diagnosekanal an das IO-Link-Gateway übertragen. Von dort werden die Daten via IO-Link an die Steuerung übermittelt.
3. Direkte Verdrahtung
Eine weitere Variante ist die direkte Verdrahtung der Sicherheitsschalter mit der Maschinensteuerung. Auch bei diesem Aufbau ist die sichere Reihenschaltung zweikanalig aufgebaut. Die Sicherheitsschalter werden an ein Sicherheitsschaltgerät angeschlossen.
Fehlermaskierung vermeiden Höchste Anlagenverfügbarkeit bis PL e
Mit der neuen Sicherheitsnorm EN ISO 14119 gewinnt die Vermeidung von Fehlermaskierung an Relevanz. Diese Sicherheitslücke können Sie mit den berührungslosen Sicherheitsschaltern PSRswitch von Phoenix Contact ganz einfach schließen:
Der intelligente Sicherheitsschalter PSRswitch überwacht beide Kanäle permanent auf Fehler und verhindert im Gegensatz zu herkömmlichen Schaltern die Fehlermaskierung in Ihrer Anlage. Tritt in einem Kanal ein Fehler auf, nutzt der Schalter den zweiten Kanal, um sicher abzuschalten und verhindert das Wiedereinschalten.
Diese Fehlererkennung ermöglicht in der Kaskade das Erreichen des höchsten Performance Levels PL e.