Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Leistung pur

Standardfunktionen vereint mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit – TRIO POWER für den Einsatz im Maschinenbau.

Zurück zu Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste TRIO CROSS POWER
    Stromversorgung für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem

    Die Stromversorgung für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem eignet sich optimal für den Einsatz im Maschinenbau.

  • Produktliste TRIO POWER
    TRIO POWER

    Stromversorgungen TRIO POWER mit Push-in-Anschluss. Extrem robust und damit perfekt geeignet für den Maschinenbau.

Suchen in Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die TRIO POWER-Stromversorgungen eignen sich optimal für den Einsatz im Maschinenbau. Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. Die elektrisch und mechanisch extrem robusten Netzteile stellen die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher auch unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.

Ihre Vorteile

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch zeitsparenden, werkzeuglosen Push-in-Anschluss und durch eine schmale Bauform
  • Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten dank dynamischer Leistungsreserve mit 150 % des Nennstroms für max. 5 s
  • Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit
  • Mechanisch robust durch hohe Vibrations- und Schockbeständigkeit
  • Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und des Geräteanlaufs bei -40 °C

Hohe Wirtschaftlichkeit

Hohe Wirtschaftlichkeit durch die schnelle und einfache Installation mit werkzeuglosem Push-in-Anschluss  

Der Anschluss der Leiter erfolgt werkzeuglos

Zeitsparend durch schnelle und einfache Installation mit werkzeuglosem Push-in-Anschluss. Platzsparend im Schaltschrank dank der schmalen Bauform.

Baubreite:

  • einphasige TRIO POWER-Stromversorgungen:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • dreiphasige TRIO POWER-Stromversorgungen:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Höchste Anlagenverfügbarkeit

Höchste Anlagenverfügbarkeit durch den Dynamischen Boost  

Der Dynamische Boost liefert zusätzliche Leistung

Für das Starten schwieriger Lasten liefert der Dynamische Boost zusätzliche Leistung. TRIO POWER-Stromversorgungen starten schwierige Lasten zuverlässig und liefern dafür bis zu 150 % des Nennstroms für 5 Sekunden.

Robustes Design

Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit  

Robustes Design

Durch die hohe Spannungsfestigkeit der einphasigen Geräte bis 300 V AC sind die TRIO POWER-Stromversorgungen elektrisch robust. Auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phase funktionieren die dreiphasigen Module einwandfrei. Mechanisch robust ist die TRIO POWER durch die Vibrationsfestigkeit bis 4 kg und die Schockbeständigkeit bis 30g.

Einen zuverlässigen Geräteanlauf garantiert TRIO POWER auch bei -40 °C (typgeprüft, ab 10 A). Hohe MTBF (Mean Time Between Failure)-Werte von mehr als 1 Mio. Stunden bei +40 °C sorgen für maximale Verfügbarkeit.

TRIO POWER für den Maschinenbau

Maximale Flexibilität für die Umgebung des Maschinenbaus  

Vor allem in der anspruchsvollen Umgebung des Maschinenbaus ist Flexibilität gefragt

Durch den weiten Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C, ein umfangreiches Zulassungspaket mit UL 508 und UL/cUL 60950 sowie den großen Eingangsspannungsbereich für alle gängigen AC- und DC-Netze eignen sich TRIO POWER-Stromversorgungen optimal für die anspruchsvolle Umgebung des Maschinenbaus. Ein Ausgleich von Spannungsfällen ist durch frontseitig einstellbare Ausgangsspannung von 24 bis 28 V DC möglich.

Eingangsspannung:

  • einphasige TRIO POWER: 85...264 V AC und 99...275 V DC
  • dreiphasige TRIO POWER: 3x 320...575 V AC und 450...780 V DC

TRIO POWER für den maritimen Einsatz

TRIO POWER für den Einsatz auf Schiffsbrücken  

TRIO POWER für den Einsatz auf Schiffsbrücken

TRIO POWER eignet sich mit robustem Design und optimierten EMV-Eigenschaften (elektromagnetische Verträglichkeit) für den Einsatz im maritimen Umfeld (B+D). Zwei einphasige Netzteile mit Ausgangsströmen von 5 und 10 A sind gemäß EN 60954 auch auf Schiffsbrücken und speziell zur Versorgung von sensiblen Lasten einsetzbar.

TRIO CROSS POWER für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem

Die Stromversorgung TRIO CROSS POWER für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem eignet sich optimal für den Einsatz im Maschinenbau. Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. Mit dem Push-in-Anschluss lässt sich eine 24-V-DC-Steuerspannung schnell und einfach anschließen. Die werkzeuglose Montage und das automatische Kontaktieren durch einfaches Aufrasten ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme.

TRIO POWER mit Schutzart IP67

TRIO POWER mit Schutzart IP67  

TRIO POWER mit Schutzart IP67

Die TRIO POWER IP67-Stromversorgungen eignen sich optimal für die Installation am Verbraucher im Feld. Dank des robusten Alugehäuses sind sie gegen Temperatur, Staub und Wasser geschützt und sorgen so auch bei extremen Umgebungsbedingungen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Mit dem dynamischen Boost können auch schwierige Lasten zuverlässig gestartet werden. Die DC OK-LED und AC OK-LED bieten auch im Feld gute Diagnosemöglichkeiten.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen

Service


TRIO POWER

Robuste Stromversorgungen