Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Photovoltaik-Steckverbinder

Photovoltaik-Steckverbinder

Feldkonfektionierbare Stecker von Phoenix Contact eignen sich ideal zur Verkabelung von Photovoltaikanlagen. Ob AC oder DC, rund oder rechteckig: Die Solarstecker decken ein breites Anforderungsspektrum ab. Gerätesteckverbinder, Leiterplatten-Anschlusstechnik und Zubehör runden das Portfolio ab.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Steckverbinder
PV-C4M-S 6-16 (-) - Steckverbinder
1284632

Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 6 mm2, Aderquerschnitt max.: 16 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 60 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Steckverbinder
PV-C4F-S 6-16 (+) - Steckverbinder
1284634

Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 6 mm2, Aderquerschnitt max.: 16 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 60 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm

Ihre Vorteile

  • Schneller und einfacher Leiteranschluss vor Ort durch innovative Schnellanschlusstechnik
  • Einfache Verkabelung: Konfektionierung der Solarstecker ohne Spezialwerkzeug
  • Dauerhaft zuverlässige Verbindung durch TÜV- und UL-geprüfte Komponenten
  • Hohe Flexibilität durch zahlreiche Anschlusstechniken
  • Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen mit durchgängigen Anschlusslösungen
AC-Anschlusstechnik

AC-Anschlusstechnik

AC-Anschlusstechnik der Serie PRC

Für die Wechselstromseite von Photovoltaiksystemen steht Ihnen ein breites Anschlusstechnikprogramm für jede Leistungsklasse zur Verfügung. Das Portfolio umfasst runde und eckige Stecker für 1- und 3-phasige Geräte sowie Durchführungsklemmen und passendes Zubehör.

  • Spannungen bis 690 V
  • Ströme bis 70 A
  • Leiterquerschnitte von 1,5 bis 16 mm²
  • Schraub- und Crimpanschluss
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
DC-Anschlusstechnik der Serie SUNCLIX

DC-Anschlusstechnik

DC-Anschlusstechnik der Serie SUNCLIX

Wanddurchführungen, PV-Steckverbinder und umfangreiches Zubehör: Mit dem Produktprogramm von Phoenix Contact erhalten Sie innovative Anschlusstechnik aus einer Hand.

  • Spannungen bis 1.500 V
  • Ströme bis 65 A
  • Leiterquerschnitte von 2,5 bis 16 mm²
  • SUNCLIX-Federanschluss
  • Crimpanschluss
  • Schutzart IP66 / 68 (24 h / 2 m)

SUNCLIX-Steckverbinder für Photovoltaiksysteme

SUNCLIX-Steckverbinder zum Anschließen von PV-Modulen
Steckverbinder für Photovoltaik in einem Gewächshaus
DC-Verteiler an einer Photovoltaikanlage
SUNCLIX-Steckverbinder zum Anschließen von PV-Modulen

SUNCLIX-Steckverbinder von Phoenix Contact können automatisiert verarbeitet werden. Versilberte Kontakte sichern geringere Kontaktwiderstände im Dauereinsatz.

Die Steckverbinder mit Crimpanschluss sind ausgelegt für Ströme bis 40 A (TÜV)/50 A (UL) und Spannungen bis 1.500 V (TÜV/UL).

Steckverbinder für Photovoltaik in einem Gewächshaus

Mit dem innovativen Federanschluss der DC-Steckverbinder können Sie Leitungen von 2,5 bis 16 mm² ohne Spezialwerkzeug zuverlässig und sicher anschließen. Das ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Konfektionierung vor Ort.

DC-Verteiler an einer Photovoltaikanlage

Noch mehr Flexibilität in der Photovoltaikverkabelung ermöglichen unsere Y-Verteiler und Strangsicherungen. Führen Sie benachbarte Strings mit nur einer String-Leitung einfach und kostengünstig zum Anschlusspunkt.

Schützen Sie Ihre Geräte durch außenliegende Strangsicherungen und profitieren so von den Vorteilen des Thermomanagements und geringer Gerätegröße.

Video: Sunclix Steckverbinder - Photovoltaiksysteme verkabeln
Verkabeln Sie Photovoltaiksysteme einfach und zuverlässig YouTube

SUNCLIX: Einfache Montage, sicherer Betrieb

Mit SUNCLIX realisieren Sie eine sichere Verkabelung vom PV-Modul bis zum Inverter. Im Video lernen Sie alle Vorteile der schwarzen Solarstecker kennen.

Video: Invertierte und gewinkelte Rundsteckverbinder der Serie PRC
Invertierte und gewinkelte Rundsteckverbinder der Serie PRC YouTube

PRC: Robuste Leistungssteckverbinder in hoher Schutzklasse

Das PRC-Installationssystem ermöglicht die bidirektionale Energieübertragung bis 35 A selbst bei extremen Umgebungsbedingungen.

E-Paper
Das PV-Portfolio auf einen Blick

Sie suchen nach einer zuverlässigen und innovativen Anschlusstechnik für Ihre Photovoltaikmodule, Wechselrichter oder für das komplette Photovoltaiksystem? Dann sind Sie hier genau richtig.

E-Paper öffnen und Broschüre herunterladen
Portfolio Photovoltaik-Steckverbinder
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.