Steckverbinder für die Photovoltaik Für die Verkabelung von Photovoltaikanlagen bietet Phoenix Contact eine durchgängige Komplettlösung aus einer Hand an. Die aufeinander abgestimmten und hochwertigen SUNCLIX-Komponenten vereinfachen die Installation und gewährleisten Investoren, Planern, Installateuren und Betreibern die stabile Energiegewinnung und Einspeisung.
Ihre Vorteile
- Hohe Investitions- und Betriebssicherheit dank einzigartiger, gegen Fehlstecken geschützter SUNCLIX-Anschlusstechnik
- Dauerhaft stabile Energiegewinnung dank witterungsbeständiger Isolationsmaterialien sowie hochwertiger Kontakte mit minimierten Übergangswiderständen
- Einfache Design-in-, Einkaufs- und Lagerprozesse dank durchgängiger AC- und DC-Anschlusslösungen aus einer Hand
- Schnelle und zuverlässige Verkabelung vor Ort dank einzigartigem SUNCLIX-Federanschluss für Leiterquerschnitte von 2,5 bis 16 mm²
- Neue Marktpotenziale durch anwendungsoptimierte Anschlusssysteme für Modulwechselrichter und für bauwerkintegrierte Photovoltaiksysteme (BIPV)
Photovoltaikgeräte zuverlässig anschließen
Setzen Sie auf durchgängige AC- und DC-Anschlusslösungen für Generatoranschlusskästen und Wechselrichter.
Sichere Verkabelung vom Modul bis zum Inverter mit Photovoltaik-Steckverbindern SUNCLIX
Photovoltaik-Steckverbinder SUNCLIX
YouTube
Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.